Készülékcsatlakozás-technika a felügyeleti és biztonságtechnikához

Nagy csatlakoztatási biztonság okos készülékekhez

Jó összeköttetés, amikor szükség van rá.

Minta megrendelése most
360°-os felügyeleti kamera csatlakozástechnikával
Modern épület kívülről

Digitális 3D-túra az épületautomatizálás számára fejlesztett csatlakozási megoldásaink körül

Sétáljon át velünk együtt egy teljesen automatizált épületen. A 3D-túrán felfedezheti, hogyan használhatja ki a csatlakozási megoldások és házak előnyeit.

Önnek nyújtott előnyök

  • Intelligens hálózatba kötés: készülékkommunikáció az IP-alapú protokollokhoz (mint a BACnet IP, a Modbus/TCP, a REST és az MQTT) illeszkedő csatlakozókkal
  • Átfogó termékválaszték: csatlakozástechnika és elektronikaházak az épületautomatizálás készülékei számára
  • Túl a szabványon: egyedi kivitelek az épületek műszaki felszerelésének intelligens készülékei számára
  • Kitűnő szolgáltatások: szakértő tanácsadás és tervezési támogatás a gyors csatlakozási megoldásokért

Készülékcsatlakoztatási megoldások a felügyeleti és biztonságtechnika számára


A Phoenix Contact egyik épülete épületmenedzseléssel

Felügyeleti és biztonságtechnika hálózatba kötése – egyszerűen megoldva Élvezze a stabil összeköttetések előnyeit – a terepi készüléktől az épületmenedzselő rendszerig

A felügyeleti technikának és a biztonságtechnikának egyszerűen telepíthetőnek és karbantarthatónak kell lennie ahhoz, hogy az épület tartósan biztonságosan üzemeltethető legyen. A Phoenix Contact nyomtatott áramköri kapcsai és dugaszolható csatlakozói, adatvonali csatlakozói és elektronikaházai számos megoldást kínálnak az épülettechnika biztonsági szempontból kritikus alkalmazásaihoz, például kamera- és felügyeleti rendszerekhez, betörés- és tűzjelző berendezésekhez.

A berendezések egyre nagyobb mértékű hálózatba kötésének szempontja mellett az is fontos, hogy ez ne terhelje túl a technika szerelőit és üzemeltetőit. Így már az installáció során elkerülhetők a hibák, a rendszer üzemi élettartama során pedig biztosítható az egyszerű karbantartás az üzemeltető számára.

Menekülőút-megvilágító lámpák csatlakozója

Nyomtatott áramköri csatlakozók direkt rugós csatlakozással egy menekülőút-megvilágító lámpában

Menekülőút-megvilágító lámpák csatlakozói

A menekülőutak megvilágítása LED-es technológián alapul. Ezek a beépített termékek kiváló minőségét és megbízhatóságát követelik meg. A PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP sorozat COMBICON direkt rugós csatlakozású nyomtatott áramköri csatlakozói különösen alkalmasak ezekhez a megoldásokhoz. A jelentősebb előnyök áttekintése:

  • A meghatározott érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
  • A színnel jelzett működtetőgombokkal intuitív módon kezelhető
  • A lehető legnagyobb befogótér csekély alkatrészméret mellett
THR nyomtatott áramköri kapcsok egy füstelszívó rendszerben

THR nyomtatott áramköri kapcsok egy füstelszívó rendszerben

Füstelszívó berendezések csatlakozói

Élvezze Ön is a biztonsági rendszereknek a COMBICON SPT-THR 2,5 típusú THR nyomtatott áramköri kapcsok által a csatlakozástechnika terén biztosított legkiválóbb minőségének előnyeit. A legfontosabb előnyök áttekintése:

  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A meghatározott érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
  • A színnel jelzett működtetőgombokkal intuitív módon kezelhető
  • Az egy irányból történő kezelés és vezetékcsatlakozás lehetővé teszi az
    integrálást a készülék előlapjába
  • Integrálható az SMT forrasztási rendszerbe
Csatlakozástechnika egy kézi tűzjelzőben

Csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri csatlakozó egy kézi tűzjelzőben

Kézi tűzjelző csatlakozói

A PT 1,5/..-PVH sorozat nyomtatott áramköri csatlakozói biztonságos megoldást jelentenek a biztonsági rendszerek csatlakozástechnikájára. A jelentősebb előnyök áttekintése:

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a nagy érintkezőerőnek köszönhetően
  • Vízszintes és függőleges csatlakozási lehetőség az optimális vezetékirányítás érdekében
 Csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri csatlakozó egy füstjelzőben

Csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri csatlakozó egy füstjelzőben

Füstjelző-csatlakozások

A csavaros csatlakozású PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP sorozat nyomtatott áramköri csatlakozói optimális megoldásokat kínálnak kétrészes elektronikaházakhoz. A jelentősebb előnyök áttekintése:

  • Ideális kétrészes elektronikaházakhoz
  • A CLIP-geometria révén bepattintható a készülékházba
  • A lehető legnagyobb befogótér csekély alkatrészméret mellett

Ideális használhatóság biztonsági alkalmazásokban Termékválasztékunk sokféle alkalmazás számára kínál számos megoldást. Ide tartoznak egyebek mellett:

HMI
Egy érpáras Ethernet
Vezérlő
Jelző- és felügyeleti rendszerek
INGYENES MINTA
Tesztelje az épületautomatizáláshoz használható készülékcsatlakozókat

Ki szeretné próbálni az okos épületek készülékcsatlakozás-technikáját? Válasszon ki különböző mintákat, és rögtön rendelje is meg saját személyes mintacsomagját. Hozzáértő tanácsokat kap az Ön alkalmazásában való célzott használathoz. Kérjük, legyen megértéssel: ezeket a nagy értékű mintákat csak cégek számára küldjük el.

Ingyenes minták megrendelése
Egy automatizált épület belső nézete

Referencia


Vezérlő a helyiségautomatizálás számára

Elektronikaházak az épületautomatizáláshoz

Homloklapi csatlakozású házak az okos épületekhez: a Neuberger Gebäudeautomation GmbH az ME-IO elektronikaházakat használja Open.Room helyiségautomatizálási rendszeréhez. A Neuberger a Phoenix Contacttal együttműködve illesztette a házat a speciális követelményekhez.