Rendszerintegráció Együtt jobb: okos BIoT-alapú keretrendszer és teljes körű automatizálás.

Épületgépészeti rendszerintegrátor egy kapcsolószekrény előtt

Mindenki az okosépületekről beszél, de a megvalósítás során gyakran a második lépést teszik meg az első előtt. A rendszerintegráció a hatékony épületüzemeltetés kulcsa. Csak akkor lehet energiát megtakarítani és jövőálló módon megvalósítani az automatizálást, ha minden rendszer folyamatosan kommunikál egymással. A mi BIoT-alapú Emalytics keretrendszerünk pontosan ezt teszi lehetővé az Ön számára: intelligens hálózatba köti az épületek műszaki felszerelésének (TGA) valamennyi rendszerét, berendezését és összetevőjét.

Projektek hatékony megvalósítása Eszköz az épületgépészet minden vezérelt egysége számára

Az épület digitalizálásának központi eleme az épületautomatizálás. Ennek előfeltétele az épületgépészet rendszereinek, berendezéseinek és összetevőinek (pl. homlokzat, elektromosság, fűtés, szellőzés, klíma (HVAC)) intelligens és átfogó hálózatba kapcsolása.

Az IoT-alapú Emalytics épületmenedzselő rendszer gondoskodik az épület-infrastruktúra felügyeletéről és vizuális megjelenítéséről, valamint egyetlen intelligens felületen egyesíti az integráció, a műszaki tervezés, a megjelenítés, a jelentéskészítés és az elemzés funkcióit. A hagyományos és az IoT-alapú kommunikáció alkalmazásával az épületgépészet minden vezérelt egysége és alkalmazása bevonható az automatizálásba. Az új építésű és a már meglévő épületek integrációjára is lehetőség van.