Helyiségautomatizálás Tapasztalja meg virtuálisan épület-IoT megoldásainakat! Fedezze fel a Phoenix Contact csoport Bad Pyrmont városában működő Industry Solution Center részlegét egy 360°-os panoráma bejárás keretében. Mozogjon virtuálisan az épület belsejében, és ismerje meg az IoT-alapú épületmenedzsment lehetőségeit.
Az egységes helyiségautomatizálás és az intelligens világítási koncepció gondoskodik az egyén jó közérzetéről
Helyiségdigitalizálás és intelligens világítás Sokkal több, mint a világítás be- és kikapcsolása
A fény, a hőmérséklet és a légnedvesség nagy hatással van az emberek jó közérzetére, és ezeket mindenki másképp érzékeli a korától, szokásaitól és egészségi állapotától függően. Így például egy szürke esős nap hatással lehet az emberek kedélyére, az erős fény fejfájást okozhat, a túl hideg vagy túl meleg levegő kellemetlen érzést válthat ki.
Az olyan épületekben is, ahol az ember magán- és hivatali idejének nagy részét tölti, az egyéni érzékelés határozza meg, hogy a megvilágítás és a helyiség klímájának más összetevői, például a hőmérséklet vagy a páratartalom kellemes vagy kellemetlen közérzetet teremtenek-e, illetve hatással vannak-e a termelékenységre és a teljesítőképességre.
Az intelligens világítás és árnyékolás jó munkakörnyezetet teremt
Emalytics megoldásunk támogatja Önt abban, hogy az épület követelményeit a helyiség használati módjának és a használók viselkedésének megfelelően határozhassa meg és vehesse figyelembe. A használati módot figyelembe kell venni a helyiségautomatizálásban ahhoz, hogy a termelékenység hosszú távon fennmaradjon, és a szervizköltségek csökkenjenek. Az IoT-alapú Emalytics épületmenedzselő rendszerünkkel az egyedi helyiségdigitalizálás technológiai alapját kínáljuk Önnek.
A világítást, a fűtést/hűtést, a szellőztetést, a párásítást, a redőnyök és minden külső tényező, például a külső hőmérséklet, a napbesugárzás, a használat és a használók befolyását a helyiségautomatizálás egyetlen egységes és nyitott helyiségautomatizálási koncepcióban egyesíti. Ezzel a helyiségek energiahatékony üzemeltetését, valamint a használók lehető legnagyobb komfortját célozza meg.
Az Emalytics használatával az Ön épületének funkciói nem korlátozódnak. Mindig hozzáigazíthatja a felhasználási mód változásához. Az épület rendszerét üzem közben frissíteni és fejleszteni lehet, így az minden pillanatban alkalmazkodóképes.
A helyiségautomatizálási könyvtár áttekintése
Tökéletes illeszkedés a kommunikációs meghajtókhoz
- Hagyományos
- KNX
- Modbus
- Bacnet
- DALI (1/2)
Világításvezérlő részegység
- Áramlökés
- Lépcsőmegvilágítás
- Fényerő csökkentése
- Nappali megvilágítás szabályozása
- Állandó megvilágítás szabályozása
Árnyékolásvezérlő részegység
- Helyi és központi kezelés
- Automaták egyszerű bekötése, prioritásos vezérlések
- Helyi és központi automaták
- Árnyékoláskorrekció
- Kommunikáció: hagyományos SMI
Egyedi helyiségvezérlő részegység
- Helyiség hőmérsékletének figyelembe vétele, harmatpontfigyelő, ablakérintkező
- Fűtés- és hűtésszabályozó egy részegységben
- Kimenet beállítható értékként (0−100%) és PWM (impulzusszélesség-modulált) jelként
- Kommunikáció: hagyományos és kommunikatív
Hét nyomós érv az intelligens, hálózatba kötött megvilágítás mellett
- A használati komfort növelése a helyiségparaméterek személyre szabásával
- Az energiafelhasználás optimalizálása az okos szabályozási stratégiákkal
- Az épület biztonságának növelése a riasztási forgatókönyvek egyszerű integrálásával: pl. tűzvédelem és biztonságtechnika
- Az érvénytelen értékek felismerése és kizárása a további számításból
- A megvilágítás egyszerű illesztése a helyiség használatának változásához
- A megvilágítás vezérlése az alkalmazástól függően kapcsolóval, laptopról vagy mobiltelefonról
- Multimédiás alkalmazások bevonása az igény szerinti megvilágítás alkalmazásaiba a helyiség használatának, a nappali megvilágításnak és az évszaknak megfelelően
Emalytics épületmenedzselő rendszer
Emalytics épületmenedzselő rendszer Az Ön intelligens épületének technológiai alapjai
Akár új épületről, akár a meglévő rendszerek hatékony integrálásáról van szó: IoT-alapú Emalytics épületmenedzselő rendszerünkkel Ön digitalizálhatja az épületét, és élvezheti a hatékony műszaki tervezés, illetve az összes alkalmazás egyetlen rendszerbe foglalásának előnyeit.