Installációs dugaszolható csatlakozók az elektromos szerelésben Csatlakoztassa kényelmesen és gyorsan a teljesítmény- és jelátviteli vezetékeket. Valósítsa meg Ön is fáradság nélkül a rugalmas energiaelosztást. Installációs dugaszolható csatlakozóink és elosztóink széles választékával optimális megoldást kínálunk az épületekhez és az infrastrukturális létesítményekhez.
A vezetékek fektetése, meghosszabbítása és a sérült kábelek javítása a villanyszerelők mindennapi feladatai közé tartoznak. A komplex energiaelosztás és például redőnymotorok csatlakoztatása szintén elektromos szerelési feladat. Ezek ugyanakkor gyorsan elvégezhetők az installációs dugaszolható csatlakozóinkkal, vezeték-összekötőinkkel és elosztóinkkal.
Installációs rendszereink, az IPD, a PRC és a QPD, egyszerű szerelhetőséget és robusztus kialakítást kínálnak. Ezekkel biztonságosan végezheti el a teljesítmény és a jelek átvitelét és elosztását kültéri és nedves területeken. A QPD installációs dugaszolható csatlakozókat és elosztókat gyors IDC csatlakoztatással, célszerszám nélkül csatlakoztathatja. De a Push-in Technology technikát kínáló IPD rendszerrel vezetékeket is kényelmesen és szerszámok nélkül csatlakoztathat. Vagy inkább a bevált csavaros csatlakozást kedveli? Ha igen, akkor a PRC installációs rendszert használja.
Az installációs rendszerek összehasonlítása
| IPD | PRC | QPD | |
|---|---|---|---|
| Csatlakozástechnika | Push-in / Push-Lock csatlakozás | Csavaros / krimpcsatlakozás | Késes kapocscsatlakozás |
| Pólusszám | 3 / 5 | 2 ... 7 | 3 / 4 / 5 |
| Méretezési feszültség / áram | max. 690 V és 20 A | max. 690 V és 35 A | max. 690 V és 40 A |
| Védettség | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K |
| Ütésállóság | IK07 | IK08 (-25 °C) | IK07 |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -30 °C (-40 °C) ... +100 °C | -40 °C ... +85 °C | -40 °C ... +100 °C |
| Reteszelési mód | Bajonettes gyorsreteszelés, kézzel és szerszámmal oldható | Reteszes rögzítés, kézzel és szerszámmal oldható | Csavaros reteszelés, kézzel és szerszámmal oldható |
| Dugaszolási ciklusok száma | max. 500 | max. 2000 | 50 |
| Vezeték-keresztmetszet (tömör és hajlékony) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² | 0,5 mm² ... 6,0 mm² |
| A vezeték külső átmérője | 4,5 mm ... 16 mm | 8 mm ... 21 mm | 4 mm ... 20 mm |
| Tanúsítások | IEC, UL, VDE | IEC, UL, 2PfG, DNV | IEC, UL, VDE |
| Ugrás az IPD installációs rendszerhez | Ugrás a PRC installációs rendszerhez | Ugrás a QPD installációs rendszerhez |
- Minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozástechnika: gyors IDC-érintkező, egyszerű Push-in Technology és a jól bevált csavaros csatlakozás
- Egyszerűen, gyorsan és célszerszám nélkül konfekcionálható
- Nagy megbízhatóság az IP66/IP68/IP69 védettségű, IK08 ütésállóságú robusztus házak révén
IPD installációs rendszer Megbízható és szerszám nélküli energiaelosztás minden beszerelési helyzetben, bármilyen nehéz is legyen az.
- Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a terepen a Push-Lock csatlakozás révén
- Biztonságos, szerszám nélküli reteszelés még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is
- Gyors üzembe helyezés előszerelt vezeték-részegységekkel
PRC installációs rendszer Biztonságos energiaelosztás még szélsőséges körülmények között is.
- Biztonságos alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között a magas védettség és ütésállóság révén
- Egyszerű kezelés a jól bevált krimp- vagy csavaros csatlakozástechnikával
- Mechanikus és színes kódolás a gyors és hibamentes üzembe helyezésért
QPD installációs rendszer Az energiaelosztások gyorsan, egyszerűen és kedvező költséggel alakíthatók ki.
- Célszerszám nélküli csatlakoztatás a QUICKON IDC késes kapocscsatlakozásnak köszönhetően
- Rugalmas elosztási megoldások a rögzített és dugaszolható csatlakozási változatok révén
- Optimális védelem a környezeti hatások ellen
QPD STAK 3 és STAS 3 dugaszolható csatlakozók A konfekcionálható dugaszolható csatlakozó kifejezetten árnyékolók, redőnyök és napellenzők motorjának csatlakoztatására szolgál.
- Szerszám nélküli szerelhetőség csupán néhány kézmozdulattal az IDC csatlakozásnak köszönhetően
- Robusztus, fröccsenő víz ellen védett ház
- A napellenzők és árnyékolók minden hagyományos motorcsatlakozójával kompatibilis