A vészhelyzeti zuhanyok felügyelete Valósítsa meg Ön is a vészhelyzeti zuhanyok folyamatos felügyeletét, és gondoskodjon többlet biztonságról a létesítménye személyzete számára.

Valaki kimossa a szemét a vészhelyzeti zuhannyal

A vészhelyzeti zuhanyok felügyelete

Vészhelyzeti zuhany egy szabadtéri feldolgozóipari üzemben

A működés garantálása

A munkabiztonság nemzetközi szabványai előírják ezen biztonsági berendezések rendszeres karbantartását. A karbantartást általában még mindig a helyszínen, rendszeres időközönként a szervizszemélyzet végzi. A vészhelyzeti zuhanyzók központi felügyelete révén meg lehet takarítani a rendszeres körjáratokat. Ezenkívül azt is garantálja, hogy a vészhelyzeti zuhanyok közvetlenül az utolsó rendszeres körjárat után működjenek. Felügyeleti rendszerünkkel Ön is növelheti az üzemi személyzet biztonságát azáltal, hogy a hely pontos megadásával riasztja a mentőket.

Megoldás


Vészhelyzeti zuhany működtetése a dolgozók által egy feldolgozóipari üzemben

Automatikus riasztás

Az automatikus riasztás segítségével célzottan oszthatja szét az információkat. Továbbíthatja például a működési állapotot a karbantartó csapatnak, és SMS-ben vagy e-mailben közvetlenül értesítheti az elsősegélynyújtókat vagy a mentőket.

A vészhelyzeti zuhanyok monitoringja a vezérlőközpontban

Monitoring a vezérlőközpontban

Használja ki Ön is a vizsgálati jelentések áttekinthetőségét, mivel az időközönkénti karbantartásokat a lehető legpontosabban jegyzőkönyvezni lehet. A vészhelyzeti zuhany vizsgálat alatti működtetését éppen úgy fel lehet jegyezni, mint a szükséges víznyomást. A kioldáskor egy riasztó SMS közvetlenül tájékoztatja a mentőszolgálat munkatársait a működtetett vészhelyzeti zuhany pontos helyéről. Ez lehetővé teszi azt, hogy a GPS-adatok segítségével az elsősegélynyújtókat célzottan a vészhelyzet helyszínére irányítsák.

A szem- és vészhelyzeti zuhanyok állapotának webes megjelenítése

A felhő mint lehetőség

Tartsa Ön is mindig szem előtt a szem- és vészhelyzeti zuhanyok állapotát a webes megjelenítés segítségével. Lehetőség van a meglevő vészhelyzeti rendszerekbe való integrálásra is.

Átviteli technológiák

Az Ön egyedi követelményeihez illesztve különböző átviteli technológiákat kínálunk a vészhelyzeti zuhanyok felügyeletéhez.

Interaktív kép: Átviteli technológiák a vészhelyzeti zuhanyok felügyeletéhez
Riasztás
Az SMS relével elkerülhetők a kiesések
Tudjon meg többet az SMS reléről
Riasztás
Radioline vezeték nélküli rendszer
Megbízható alkalmazás ipari környezetben
Tudjon meg többet a Radioline rendszerről
Radioline vezeték nélküli rendszer
I/O rendszerek
A Phoenix Contact IP20 és IP65/67 védettségű I/O rendszerei alkalmasak az összes szokásos buszrendszerhez és hálózathoz.
Bővebben az I/O rendszerekről
I/O rendszerek
Ipari routerek
Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen (LAN router és NAT router) vagy mobiltelefonos hálózaton (3G/UMTS/4G/LTE router) keresztül, távkarbantartás vagy a helyi hálózat biztosítása céljából.
Tudjon meg többet az ipari routerekről
Ipari routerek

Wilfried Grote kapcsolattartó
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Szívesen adnék tanácsot Önnek a vészhelyzeti zuhanyok felügyeletének skálázható koncepciójával kapcsolatban.

Önnek nyújtott előnyök

  • Megnövelt munkabiztonság a gyári őrség és a mentők pontos helyet megadó riasztásának köszönhetően, a vészhelyzeti zuhany működésbe lépése esetén
  • A működőképesség garantálása a legutóbbi rendszeres ellenőrző körjárat után is, valamint a vészhelyzeti zuhanyok állandó felügyelete
  • A rutinszerű karbantartás egyszerű igazolása a karbantartási jegyzőkönyvek automatikus tárolásának köszönhetően

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.

Elérhetőség