Két kapcsolószekrény különböző, Push-in Technology rendszerű sorkapcsokkal kiépítve

Gyors és megbízható: a Novum Automation a direkt rugós Push-in technológiára alapoz

  • A Novum Automation az egykor manuális folyamatokat automatizálva optimális berendezésvezérlést valósít meg, és javítja a beruházás megtérülését (Return on Investment, ROI) is
  • A szállítóberendezés felszerelése során a Novum felfigyelt a Phoenix Contact gyors, egyszerű és megbízható direkt rugós Push-in Technology termékeire
  • A Novum most már a legtöbb projektjében a Phoenix Contact termékeit használja, mivel a rövidebb szerelési idővel és a nagy megbízhatósággal hosszú távon pénzt takarít meg
A Novum Automation logója

A Novum Automation ügyfélprofilja

A Novum Automation egy kicsi, innovatív mérnöki és gyártó vállalkozás, amelynek székhelye Traverse City-ben, Michigan államban van. A Novum Automation korábban manuálisan megvalósított folyamatokat vállal, mint például az adatgyűjtés vagy a termékvizsgálatok a teljes élettartamon keresztül, és ezeket automatizálja a rendszer optimális vezérlése és a beruházás optimális megtérülése (Return on Investment, ROI) érdekében.

Reese Gallagher, a Novum tulajdonosa és vezető rendszerfejlesztője elmondja: „Még igazán fiatal vállalat vagyunk, és nemrég alakultunk át a Gallagher Engineering cégből a Novum Automation céggé. Csapatunk öt mérnökből áll, széles érdeklődési körrel. A munkánkat a lehető legjobban szeretnénk elvégezni, és örömöt szeretnénk találni abban, amit csinálunk. Eléggé magasra helyezzük magunknak a mércét."
Reese elmondta: „A szektorunkban elértünk olyan helyekre is, ahol a készülékeket már 20, talán 30, sőt 35 éve installálták. Van igény a régi készülékek korszerűsítésére, mivel a régi technológiák nagy részét már nem támogatja a gyártójuk. A problémák sokasodnak, és nagy az igény a gyártóberendezések irányító rendszereinek korszerűsítésére. Sok igény érkezik Michigan északi részéből, ahol felfejlődött az ipar, de a vezérlést illető dolgokban a támogatás ezt nem igazán követte. Egyre több közös vonást fedezünk fel ügyfeleink igényeiben.”

Kapcsolószekrénygyártás a Novum Automation cégnél

Szállítórendszerek korszerűsítése – irányító rendszerek

A Novum Automation számos alkalmazásban, pl. a szállítórendszerek területén újra és újra ezzel a problémával szembesül.
A Novumnak volt egy ügyfele, akinek egy töltőüzem négy gyártósorán kellett felszerelnie a szállítórendszereket. Az eredeti rendszer elavult hardverrel működött, ami káros hatással volt az üzem termelékenységére.
Reese elmondta: „Számos gyártóvállalat használ olyan szállítóeszközöket, amelyek a gyártórendszeren keresztül mozgatják a termékeket.
A gépek között egy kézfogásos (handshake) eljárással működő irányító rendszernek kell lennie ahhoz, hogy a kezelők tudják, hogy a termékek mikor torlódnak, vagy akadnak el a berendezésben. Inline vezérlőkhöz alkalmas készülékeket is kínálunk. Egy standard megoldásokból álló termékválaszték felépítését kezdjük meg. Felismertük, hogy nyilvánvalóan sok irányító rendszert gyártunk a szállítóberendezésekhez.
Ezért megkérdeztük magunktól: miért nem tervezünk egyszerűen egy standard verziót, amelyet teljesen konkrétan erre a célra dobhatunk piacra."
A Novum koncepcióként kitalált, kifejlesztett és telepített egy teljesen működőképes irányító rendszert a szállítóberendezések számára, és üzembe is helyezte azt. A rendszer korszerű, méretezhető és jövőálló PLC-kre és hardverre épülő paneleket használ; a könnyű kezelhetőséget átfogó dokumentáció segíti.
Az új rendszer digitális fotocellákkal ismeri fel a palackok torlódását, a motor élettartamának növelése céljából változtatható frekvenciájú (VFD) hajtásokkal teszi kíméletesebbé a gyorsítási és késleltetési folyamatokat, valamint új AC hajtásokat alkalmaz a nagyobb megbízhatóság és biztonság érdekében.
A Novumnak a négy berendezést csupán négy hónap alatt kellett létrehoznia – a vállalatnak ezért gyorsan kellett dolgoznia.
A kapocsblokkok vezetékezése időtrabló feladat lehet.
Bár a kapocsblokkok a kapcsolószekrény abszolút alapelemei közé tartoznak, a vezetékek azonban néha az idők során kilazulnak, és problémákat okoznak.
Reese elmondta: „Öt órányi hibakeresés után megállapítottuk, hogy az egyik kapocs nem volt teljesen meghúzva, és a nehézségi erő kihúzta a vezetőt.
Vagy talán valaki bejött, és belebotlott.
A vezető kioldódott, és sok ezernyi érintkezési pontot kellett megvizsgálnunk ahhoz, hogy megtaláljuk, melyik vezető nem érintkezett.”

Huzalozott PTPOWER nagyáramú kapcsok a kapcsolószekrényben

Egyszerű és gyors installálás a Push-in Technology révén

Miután látott néhány panelt, amelyeket a Phoenix Contact termékeivel építettek fel, Reese többet is meg szeretett volna tudni a direkt rugós Push-in Technology (PT) részleteiről. „Amikor felfigyeltünk erre, azt gondoltuk: egy pillanat, itt van valami, amibe egyszerűen csak bele kell dugni a vezetéket? És utána egyszerűen csak ott marad, szilárdan és rezgésállóan? Azt kérdeztük magunktól: miért nem mindenki így csinálja?“
Reese bevallja, hogy az első pillanatban némiképpen túl szerteágazó volt neki a Phoenix Contact termékválasztéka, de Zack Vinski értékesítő mérnök segített neki, hogy eligazodjon a katalógusokban.

„Zack kiváló segítséget nyújtott abban, hogy megtaláljuk, amit keresünk, és az illeszkedő termékekre koncentráljunk”. A Novum specifikálta a nagyáramú kapcsokat és a PTIO szenzor/aktor sorkapcsokat. A PTPOWER gyors és felhasználóbarát csatlakoztatási lehetőséget kínál a vastag vezetőkkel megvalósított vezetékezéshez 350 kcmil (177 mm²) értékig. A PTIO ideális a korszerű gépvezérlők vezetékezéséhez. Ezeknek a kapcsoknak a körvonalai megegyeznek a Phoenix Contact CLIPLINE complete dugaszhíd-rendszerének körvonalaival, ami lehetővé teszi a legnagyobb rugalmasságot.
A Novumnak igen szoros határidővel kellett készre jelentenie a szállítóberendezés-vezérléseket. „Négy ilyen rendszert építettünk fel körülbelül négy hónap alatt" − mondta Reese. „A rendszereket rendkívül gyorsan kellett kiépítenünk, és a PTPOWER és a PT sorkapcsok által nyújtott időmegtakarítás igen nagy előnyt jelentett. Semmit sem kellett csavaroznunk.
Korábban előfordult, hogy teniszkönyököt kaptam a rengeteg sorkapocs csavarozásától, ezért igen nagy pártolója vagyok a PT rendszernek. Az időmegtakarítás segített abban, hogy a rendszereket gyorsabban felépíthessük. Ezenkívül ujjérintésbiztosak, és ez fantasztikus. Mindemellett gyorsan és egyszerűen használhatók. Semmit sem kell csavarozni.” Elmondta azt is, hogy a PTIO-k másik előnye a keskeny kialakítás. „Szép I/O a szenzorok számára. Lényegében rendelkezésre bocsátják az áramot, és dugaszolható áthidalókkal lehet tovább dolgozni. Ez a kialakítás nagyon keskeny. Ahol egy közelítésérzékelőt el lehet helyezni, ott hatékonyan beilleszthető az I/O is. Az áram már rendelkezésre áll. Egyedi tápegység alkalmazására nincs szükség. Ez nagyszerű, és az I/O mégis közvetlenül onnan hozzáférhető. A standard átmenő kapcsos kivitelek mellett ez egy további alkalmazási lehetőséget is jelent.”

A direkt rugós Push-in sorkapcsok alkalmazása óta minden más elavultnak tűnik, és az ügyfeleket is megkérdeztük, hogy szeretnének-e váltani.

Reese Gallagher, Tulajdonos és vezető rendszerfejlesztő
Vezetékezett PTIO szenzor- és aktorsorkapocs Push-in technológiával, egy kapcsolószekrényben vezetékezve

Összeköttetések, amelyekre Ön hosszú távon számíthat

A Novum a szoros, négy hónapos határidőn belül mind a négy irányító rendszer teljes átállását megoldotta.
Az új rendszer helyigényét csupán két kapcsolószekrényre lehetett csökkenteni, a korábbi rendszer három vagy négy szekrényével szemben.
Reese kijelentette, hogy a Novum a fő energiaelosztás minden alkalmazásában a PTPOWER termékeket használja. „Most már szinte minden alkalmazásunkban a PT sorkapcsokat használjuk. A választék olyan nagy, hogy kétemeletes kiviteleket is be lehet szerezni. Sőt háromemeletesek is vannak. Egészen érdekes az AC motorokhoz használható kivitel. Ebben az esetben a földelés is ott van, így a VFD be- és kimenetet gyorsan csatlakoztatni lehet.
Ezután be lehet vezetni és közvetlenül csatlakoztatni lehet a terepi vezetékezést.
A direkt rugós sorkapcsok alkalmazása után minden más elavultnak tűnik, és az ügyfeleket is megkérdeztük, hogy nem szeretnének-e átállni.” Rreese kijelentette, hogy a Push-in Technology és a Phoenix Contact más termékei hosszú távon pénzt takarítanak meg. „A Phoenix Contact termékei és különösen a direkt rugós Push-in sorkapcsai sok időt takarítanak meg nekünk a panelek felépítése során. Véleményem szerint ezután látszanak is a kiváló minőségű termékek hosszú távú hatásai. Külső behatás nélkül a terepi alkalmazás nem fog elromlani. Ezért nem is kapunk telefonhívásokat arról, hogy valami nem működik.”
„Ami nekem a Phoenix Contact esetében tetszik, az az a tény, hogy megbízhatok a termékválasztékjukban. A termékek minőségét nem csak a helyszínen ellenőrizhetem először. Nem kell aggódnom amiatt, hogy egy termék váratlan módon két év múlva, vagy akár az üzembe helyezéskor kiesik” vonta le a következtetést. „Ha a Phoenix Contact mellett döntök, akkor sokkal kevesebb dolog miatt kell aggódnom, nyugodtabban alszom, és egyszerűen tudom, hogy a megvásárolt termékek pontosan azt teszik, ami a dolguk.”