A Grenzebach Maschinenbau GmbH high-tech gyártósora

High-tech gyártósorok egyszerű vezetékezése

A bajorországi Hamlar városában működő Grenzebach Maschinenbau GmbH high-tech vállalat központi kapcsolószekrény-gyárában kereken 60 szakdolgozó évente több, mint 1000 méter hosszúságú kapcsolóberendezést gyárt. A Grenzebach gyártósorait az egész világon használják – a siker fontos tényezője a rövid átfutási idő és a gyors helyszíni üzembe helyezés. Ezért a hely- és időtakarékos direkt rugós csatlakozástechnikájú sorkapcsok alkalmazása mellett döntöttek.

High-tech gyártósor direkt rugós sorkapoccsal az előtérben

High-tech berendezések

A kezelés-, megmunkálás- és automatizálástechnika átfogó koncepcióival a Grenzebach a szektor világelső vállalkozásai közé tartozik. Több, mint 1500 munkatársával a közepes méretű cégcsoport komplett berendezéseket gyárt és szállít, bonyolult vezérlésekkel együtt. A berendezéseket síküveg, gipszkarton és szigetelő lapok, valamint vékonyrétegű fotovillamos modulok gyártására használják. A kijelzőüvegek gyártása a szórakoztatóipar számára – az okostelefontól a képernyőig – tiszta levegőjű helyiségekben folyik. A Grenzebach high-tech megoldásait az egész világon használják – mindenütt, ahol nagy igényeket támasztanak az anyagtovábbítás automatizálásával és vezérlésével szemben.

A Grenzebach Maschinenbau GmbH síküveg-megmunkáló gyártósora

A kapcsolóberendezések messzemenő szabványosítása

A termelés rövid átfutási ideje, valamint a berendezések gyors üzembe helyezése a végfelhasználónál megköveteli a kapcsolóberendezések messzemenő szabványosítását. A teljes berendezés ezért moduláris funkcionális egységekre tagozódik. Egy síküveg-megmunkáló gyártósor esetében pl. a fő kapcsolószekrénynek minden ilyen egységhez egy-egy szabványosított vágóberendezés-kapcsolószekrényt kell tartalmaznia a mindenkori vágási folyamathoz.

A kapcsolószekrények egyszerű és megbízható vezetékezéséhez a direkt rugós sorkapcsok előnyeit használjuk ki. A legkisebb, érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetők is egyszerűen, célszerszám nélkül vezethetők be a befogótérbe – ez sok időt takarít meg a vezetékezés során.

Michael Biller, Mester és csoportvezető, kapcsolószekrény-gyártás
Michael Biller, mester és csoportvezető, kapcsolószekrény-gyártás
Kétemeletes sorkapcsok direkt rugós csatlakozástechnikával

Gyors és hibamentes vezetékezés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően

A direkt rugós sorkapcsok speciális alakú rugója 50%-kal csökkenti a vezetőbedugási erőt, és lehetővé teszi a min. 0,34 mm² keresztmetszetű vezetők közvetlen és könnyű csatlakoztatását. Az egyidejűleg nagy vezetőkihúzási erő miatt a csatlakozás biztonságos, gázzáró és rezgésálló. A narancsszínű működtetőgomb védi a csatlakozási pontot a helytelen kezelés miatti károsodástól – pl. a helytelen szerszám használata miatt. Ezenfelül a berendezés és a kapcsolószekrény helyszíni összekötése gyorsabbá és biztonságosabbá válik. A működtetőgomb megakadályozza a hibás csatlakoztatást.
A max. 16 mm²-es vezetőt befogadó direk rugós sorkapcsok a CLIPLINE complete rendszer teljesen kompatibilis tagjai. Így minden termékcsaládhoz ugyanaz a tartozékkínálat illeszkedik – dugaszolható áthidalók, vizsgálótartozékok és feliratozás.

Mivel a Grenzebach berendezéseit világszerte használják, fontos szerepe van az UL-engedélynek, valamint a sorkapcsok rezgés- és ütésállóságának. Biller: „A berendezésk helyszínre szállítása közben gyakran előfordulnak rezgési és ütési terhelések. Ennek ellenére minden csatlakozópontnak kifogástalanul kell működnie.

Azért, hogy a direkt rugós sorkapcsok minden iparágban és piacon használhatók legyenek, a DIN EN 60947-7 szabványnak megfelelően alakítottuk ki őket. Az USA piacon szükséges UL és CUL/CSA engedélyek mellett megszereztük a közlekedéstechnika, a hajógyártás és a feldolgozóipar IECEx engedélyeit is.