Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Direkt rugós sorkapcsok tömör fa előtt

Nagy teljesítményű tömörfa-megmunkáló gépek gyors vezetékezése

A fa mindig és mindenhol kedvelt alapanyag. A korszerű megjelenésről költséges fafeldolgozó gépek gondoskodnak. Mivel a képek gyártására rendelkezére álló idő egyre rövidebb, a vezetékezésnek is gyorsabbnak kell lennie. A Weinig világszerte piacvezető a tömörfa-megmunkáló gépek, illetve kulcsrakész gyártóberendezések területén, és a direkt rugós csatlakozókapcsok használatával helyet és időt takarít meg a berendezések felépítése során. Az egyszerű és gyors vezetékcsatlakoztatásnak köszönhetően csökken a vezetékezési idő. A Phoenix Contact direkt rugós sorkapcsainak használata mellett a célszerszám nélküli vezetékcsatlakoztatás a legfontosabb érv – a műhelyben és a berendezés végfelhasználónál történő felépítése során is.

Világszerte piacvezető a tömörfa-megmunkáló gépek, illetve kulcsrakész gyártóberendezések területén.

A Weinig Group AG világszerte piacvezető a tömörfa-megmunkáló gépek, illetve az ipar és kézműipar számára gyártott kulcsrakész gyártóberendezések területén. A Weinig név már több mint 100 éve egyet jelent a minőséggel és a haladással a fafeldolgozás területén. A vállalat a sikeres sorozat-gépgyártás mellett egyre gyakrabban kínál testreszabott rendszermegoldásokat is ügyfeleinek. A kereken 900 németországi munkatárs naponta átlagosan négy különleges gépet és berendezést gyárt az ügyfelek igényei szerint. A tauberbischofsheimi székhelyű vállalat több mint 2200 munkatársat foglalkoztat, és minden kontinensen jelen van. Az export a termelés 83 %-át teszi ki.

Nagy teljesítményű tömörfa-megmunkáló gépek

Szabványosítás és optimálisan átstrukturált gyártási folyamatok mint sikertényezők

A gépgyártó vállalatok számára az egyre igényesebb ügyfélkövetelmények megvalósítására fordítható idő – az első ötlettől a teljes gépig, illetve a kulcsrakész rendszerig – egyre rövidebb lesz. Gerhard Göbel a Weinig központi kapcsolóberendezés-gyártásának vezetője. 80 szakképzett munkatárssal csupán nyolc-tizenöt nap alatt gyárt le egy teljes kapcsolóberendezést egy különleges ügyfélspecifikus gép vagy berendezés számára. Ennek a sikernek a kapcsolószekrény alapfunkcióinak szabványosítása éppúgy jelentős tényezője, mint az optimálisan átstrukturált gyártási folyamat, amelynek során az egyes alkatrészek megrendelésétől az előszerelésen át a készre szerelésig elkészül a kapcsolóberendezés. Ezért a berendezésbe épített összes komponens esetében, a minőség mellett, egyre inkább figyelembe kell venni a berendezés gyártása során elérhető időmegtakarítást is.

Kapcsolóberendezéseink gyors, egyszerű, egyúttal megbízható vezetékezéséhez kihasználjuk a Phoenix Contact direkt rugós csatlakozókapcsainak előnyeit. A legkisebb, érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetők is egyszerűen, szerszám nélkül vezethetők be a befogótérbe. Ez a vezérlő nagy számú vezetékezési pontja miatt sok időt takarít meg a számunkra.

Gerhard Göbel , a központi kapcsolóberendezés-gyártás vezetője
Gerhard Göbel
Beépített direkt rugós csatlakozású kétemeletes sorkapcsok a kapcsolószekrényben

Gyors és egyszerű vezetékezés a kapcsolószekrényben a direkt rugós sorkapcsoknak köszönhetően

A rövidebb megvalósítási idő és az egyidejűleg növekvő ügyféligények hatással vannak a vezetékezési időre is. Ezért a Weinig cég a CLIPLINE complete termékcsalád gyorsan és egyszerűen vezetékezhető direkt rugós csatlakozókapcsai mellett döntött.
A fafeldolgozó gépek vezérlésének teljes vezetékezését a pultkialakítású, kompakt kétemeletes sorkapcsokkal oldották meg a kapcsolószekrény alján. Később – az ügyfélnél végzett helyszíni felépítés során – a gépet egyszerűen, közvetlen dugaszolással lehet csatlakoztatni a kapcsolószekrényre. A két nagy felületű feliratozási terület jó áttekinthetőséget biztosít. A direkt rugós csatlakozástechnika narancsszínű működtetőgombja megakadályozza a hibás csatlakoztatást a vezetékezés során. „A vezetékbevezető tölcsérek világosan felismerhetők”, magyarázza Göbel, „ezért nincs többé vezetékezési hiba.”

A kétemeletes sorkapcsok mindkét emeletén kettős áthidalóárok található. Így a potenciálelosztással kapcsolatos minden feladat idő- és költségtakarékosan elvégezhető – a CLIPLINE complete rendszer dugaszolható áthidalóival. A szabadon konfekcionálható vizsgálóadapterek szintén az áthidalóárkokban csatlakoztathatók. Így a kapcsolóberendezések egyszerűen összeköthetők a vizsgálómezővel.

A Weinig által gyártott gépeket az egész világon alkalmazzák. „A direkt rugós sorkapcsok nemzetközi engedélyei nagyon fontosak számunkra”, magyarázza Göbel. „Az érintkezőpontokat üzem közben, sőt a megrendelőhöz való kiszállítás közben is ütési, illetve vibrációs hatások érik. A direkt rugós sorkapcsok ezekkel szemben is nagy biztonságot nyújtanak.” Azért, hogy minden iparágban és piacon használhatók legyenek, a direkt rugós sorkapcsokat az IEC 60947-7 szabványnak megfelelően alakítottuk ki. Az Egyesült Államok piacán szükséges UL és CSA engedélyek, a közlekedés- és folyamattechnika IECEx szerinti iparág-specifikus engedélyei, valamint az összes általánosan használt hajógyártási lajstrom szerinti engedélyek rendelkezésre állnak.

A Weinig üzemi szabványa érvéghüvellyel ellátott vezetékek használatát írja elő a hajlékony vezetők foszlásvédelme érdekében. Göbel szerint: „A mobil csupaszoló- és krimpelőautomatával sok időt takarítunk meg, és a munkatársak ismét más feladatokkal foglalkozhatnak.”

Különleges high-tech gépek megvalósítása rövid idő alatt, az ügyfél minden kívánságát teljesítve – ez a mi igényünk, és ehhez a piacon kapható legjobb komponensekre van szükségünk.

Gerhard Göbel , a központi kapcsolóberendezés-gyártás vezetője
Gerhard Göbel