Intelligens környezetvédelmi menedzsment Az intelligens környezeti IoT segítségével nyomon követheti, elemezheti és optimalizálhatja rendszerei környezeti adatait és állapotát.

Digitális vonalakkal megrajzolt fa az intelligens környezetvédelmi menedzsmenthez

Kihívás


Zöld levelek a természetben

A környezet és a természet állapotának ismerete

A fenntartható környezetvédelmi menedzsment egyre fontosabbá válik a városokban és a településeken, hogy proaktívan kezeljék az olyan aktuális problémákat, mint a kihívást jelentő időjárási körülményekkel járó éghajlatváltozás vagy a részecskeszennyezés. Az olyan intézkedések, mint a parkokkal és zöldfelületekkel való hatékony gazdálkodás, vagy a kiegyenlítő területek célirányos levezetése a környezet védelmét szolgálják és növelik az életminőséget.

Az érzékelők a környezeti feltételek, például a levegőminőség, a hőmérséklet, a páratartalom és a zaj adatainak gyűjtésére és ellenőrzésére használhatók. A valós idejű adatokat a környezeti problémák azonosítására, a megfelelő intézkedések levezetésére és végrehajtására lehet felhasználni.

Megoldás


Szoftverképernyő: A környezet monitorozása

Környezeti IoT

A Phoenix Contact kifejlesztett egy intelligens környezetfelügyeleti rendszert a környezeti adatok nagyobb átláthatósága érdekében. Az intelligens környezeti IoT megfelelő szenzortechnológiát használ a környezeti adatok rögzítésére, amelyeket aztán egy kommunikációs hálózaton keresztül továbbít a városi adatplatformokra.

A környezeti IoT-rendszerhez az érzékelők minden fajtája csatolható különböző interfészeken keresztül. A nyílt PLCnext Technology ökoszisztémán alapuló vezérlőink képesek az érzékelők ellenőrzésére és a mérési hibák felismerésére.

A megjelenített környezeti információk fontos döntési segédletet nyújtanak a város- és tájtervezőknek, és biztosítják az adatalapot a viharjelzésekhez. A szolgáltatások és folyamatok költségei is jelentősen csökkennek a szükségletalapú intézkedések révén.

Alkalmazások a környezet felügyeletére

Zöld park
Kilátás egy tóra
Elárasztott városi terület
Zöld park

A jövő zöld városait élénk zöldterületek és kellemes éghajlat jellemzik. Az intelligens öntözési megoldásokkal minden növényt, fát és gyepet szükség szerint és erőforrás-kímélő módon öntözhetünk.

Az intelligens öntözésvezérlő rendszer az érzékelők talajnedvességre, talajhőmérsékletre és vezetőképességre vonatkozó aktuális adatait használja. A helyi környezeti adatokon kívül az időjárás-előrejelzési adatok és az előzményadatok is szerepelnek a számításokban. Az adatok lehetővé teszik a zöldterületek lehető legjobb előretekintő öntözését, valamint további megtakarításokat a vízfogyasztás és a munkaerő-költségek terén.

A LoRaWAN és a felhőszolgáltatások használata nagyfokú adatelérhetőséget és átláthatóságot biztosít, valamint egyszerűvé teszi a hálózati integrációt.

További információk a talajnedvesség-érzékelőkről
Kilátás egy tóra

A vízminőség javítása alapvető felelősség a környezetvédelem érdekében. A vízminőség rendszeres ellenőrzésére és értékelésére van szükség, különösen az év forró időszakaiban, amikor fokozottan fennáll az algásodás veszélye. Az érzékelők adatai a zavarosság és az oxigéntartalom mérésével fontos mutatókat szolgáltatnak a vízminőség felügyeletéhez.

Környezeti IoT-megoldásunk valós időben figyeli ezeket a környezeti adatokat. Amellett, hogy egy küszöbérték túllépése esetén riasztást vált ki, a rendszer olyan automatizálási folyamatokat is elindíthat, mint például a víz mesterséges levegőztetése.

Elárasztott városi terület

A helyi heves esőzések világszerte súlyos árvízkárokat okoznak. Az árvizekre vonatkozó előrejelzések és korai figyelmeztetések létfontosságúak az időben történő védekezés érdekében.

Az IoT-platformunkon elérhető környezeti felügyeleti szolgáltatás különböző érzékelőadatokat integrál a LoRaWAN-on keresztül. Az eső intenzitásának vagy a vízszintnek a megjelenítésén túlmenően az adatok felhasználhatók az árvizek korai előrejelző rendszerében is.

Önnek nyújtott előnyök

  • Hatékony intézkedések levezetése a környezet fenntartható védelméért
  • Korai reagálás az olyan veszélyhelyzetekre, mint a nagyon rossz időjárás vagy az árvíz
  • Érzékenyítés a környezet problémáira az átlátható környezeti tudás révén
  • A szolgáltatások és folyamatok költségeinek csökkentése az igény szerinti optimalizálás segítségével

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen támogatom Önöket az okosvárossá válás útján.

Intelligens környezetvédelmi menedzsment a Smart City Box készülékkel

A Smart City Box segítségével egészen egyszerűen összekapcsolhatja a város adatait – az érzékelőtől az irányítórendszerig. Az adatok átláthatósága segít a hatékony és fenntartható élőhelyek célzott optimalizálási intézkedéseinek levezetésében. Az univerzálisan alkalmazható doboz egyszerűen csatlakoztatható a meglévő infrastruktúrához.

Valamennyi alkalmazás az érzékelőadatok valós idejű gyűjtésén és vezeték nélküli továbbításán alapul. A nyílt rendszerarchitektúrának köszönhetően a doboz könnyen integrálható mind a városi számítóközpontokba, mind számos más IoT-platformba.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.