Kritikus infrastruktúrák fokozott rendelkezésre állása és ellenálló képessége A biztonságos peremhálózati intelligenciával és a felhős redundanciával maximális üzemidőt és biztonságot szavatolunk a kritikus infrastruktúrák számára. Az azonnali cselekvést lehetővé tevő valós idejű felügyelet csökkenti a kockázatokat és védi a folyamatait. Feleljen meg a szabványoknak, kerülje el a kiesési időket és növelje hatékonyságát.

HIKAR együttműködés az ügyfél alkalmazásában leképezve

Ügyfélprofil


HIKAR logó

A világ öt legnagyobb mérnöki és környezetvédelmi tanácsadó cégének egyikénél vezettünk be egy megoldást a kanadai HIKAR céggel közösen. Az együttműködés az ügyfél kritikus infrastruktúrájának digitális átalakítására összpontosított. Megoldásunk bevezetése nagyobb hatékonyságot, biztonságot és skálázhatóságot eredményezett az észak-amerikai üzleti egységekben.

A Phoenix Contact céggel való együttműködésünk alapja az erős technikai koordináció és a közös felelősségvállalás. Ez lehetővé tette számunkra, hogy olyan skálázható, peremhálózattól a felhőig terjedő platformot biztosítsunk, amelyben megbízhatnak az ügyfelek, és amelyet bizalommal bővíthetnek.

Kartik Kapta - Hikar Canada, CEO

Kihívás


A HIKAR fejlesztőcsapata az ügyfél megoldásáról beszélget a mérnöki irodában

Kritikus környezeti és üzemi adatok rögzítése

Az ügyfél számos távoli telephelyet üzemeltet, ahol kritikus környezeti és működési adatokat rögzít. A hagyományos zárt rendszerek nem kínálnak olyan nyitottságot és adatfeldolgozási képességeket, amelyek egy többfelhős, valós idejű környezeti üzemeltetéshez szükségesek.
A végfelhasználó számos összetett kihívással szembesült, amelyek egy robusztus és innovatív megoldást tettek szükségessé. A barnamezős környezetek sok terepi készüléket tartalmaztak, amelyek különböző protokollokat használtak, ami megnehezítette az integrációt. Ezenkívül nagymértékben támaszkodtak kézi adatgyűjtésre az egymástól távol fekvő helyszíneken, ami nem volt hatékony és növelte a hibák kockázatát.
Egy biztonságos, egységes és redundáns adatrögzítési rendszer hiánya megnehezítette a működést. A sikerben döntő szerepet játszott a peremhálózati eszközök zökkenőmentes, valós idejű integrációja mind az ügyfél, mind a végfelhasználó felhőplatformjába. A megoldásnak az üzleti szempontból kritikus forgatókönyvekben való megbízható működés érdekében szigorú kiberbiztonsági követelményeknek is meg kellett felelnie, és folyamatos üzemidőt kellett biztosítania.
Ezen felül a skálázhatóság is kulcsfontosságú követelmény volt: több tucat távoli telephely távoli elérésének, üzemeltetésének és karbantartásának képessége kritikus volt a hosszú távú működési hatékonyság és a költséghatékonyság eléréséhez.

Megoldás


Kapcsolószekrény az ügyfél egyik alkalmazásában

Kombinált ökoszisztéma, amely összegyűjti és validálja a biztonságos adatokat

A PLCnext Technology Ecosystem rendszert alapul véve a HIKAR sikeresen kifejlesztette a SIEN (Secured Intelligence Edge Node) megoldást. A név egy átfogó hardveres és szoftveres megoldást takar. Az AXC F 2152 alapvetően egy biztonságos, nyílt és kibertámadásokkal szemben ellenálló hardver. A HIKAR SIEN szoftvercsomagja ezenkívül nagy teljesítményű funkciókat is kínál, például különböző terepi készülékek Plug and Produce rendszerbe állítását és a biztonságos adatredundanciával rendelkező helyi előzményeket. A megoldás teljes körű, valós idejű adatátvitelt tesz lehetővé a peremhálózattól az ügyfél felhőjéig vagy akár a végfelhasználó felhőjéig. A biztonságról titkosított MQTT/HTTPS protokollok gondoskodnak. A Zero Trust hálózati felépítés még ellenállóbbá teszi az architektúrát, és maximális biztonságot garantál.
A kritikus környezeti alkalmazásokhoz kifejlesztett SIEN megoldás nagyfokú rendelkezésre állást és üzemi megbízhatóságot szavatol. A HIKAR által kezdeményezett, közösen végzett Proof of Concept visszaigazolta a megoldás architektúráját és a PLCnext Technology teljesítményét, az ügyfelek nagy elégedettségére. A sikeres kísérleti projektet követően első körben 65 helyszínen vezettük be a megoldást a HIKAR céggel közösen; a teljes körű, 130 helyszínes megvalósításra 24 hónapot irányoztak elő.
Ez az integrált ökoszisztéma gondoskodik a terepi adatok összegyűjtéséről, validálásáról, rögzítéséről és továbbításáról egyszerre több felhőcímnek. Ez maximális átláthatóságot, biztonságot és skálázhatóságot biztosít.

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagyobb rendelkezésre állás a redundáns kommunikáció, a biztonságos peremhálózati vezérlés és a folyamatos adatmentés révén
  • Szivattyúk, ventilátorok, érzékelők és más kritikus alkatrészek állapotfelügyelete
  • Több mint 65 helyszínen megszűnt a kézi adatgyűjtés
  • 60%-kal gyorsabb tervezési és megvalósítási idő az előkonfigurált SIEN architektúrának és a PLCnext Technology nyílt rendszerének köszönhetően
  • Jobb fenntarthatóság a készülékek optimalizált használata és a csökkentett energiafogyasztás révén
  • Teljesen IEC 62443 kompatibilis felépítés, amely ellenállóvá teszi a távoli alkalmazásokat a kibertámadásokkal szemben
  • Skálázható architektúra, gyorsan bővíthető több mint 130 helyszínre, szerkezeti változtatások nélkül
  • Valós idejű, zökkenőmentes többfelhős integráció, amely biztosítja a folyamatos környezeti átláthatóságot és a jogszabályi megfelelést

Elérhetőség


Csoportkép a digitális gyár szakértői csapatáról
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Szívesen támogatjuk Önt a hatékony, fenntartható és biztonságos gyár felé vezető úton.

Termékek


Egy férfi táblagéppel áll egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Akkor forduljon hozzánk bizalommal! Tanácsadást biztosítunk Önnek, és együtt megtaláljuk az optimális megoldást.

Összegzés


A PLCnext Technology nyílt, kibertámadásoktól védett automatizálási ökoszisztémájának és a SIEN peremhálózati intelligenciájának kombinációjával jelentősen leegyszerűsítettük a tervezést, és több telephelyen egységesen, megismételhető módon vezettük be.

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, COO
A HIKAR csapata irodai környezetben a bemutatott alkalmazás architektúráját vitatják meg

A PLCnext Technology Ecosystem használatával és a HIKAR céggel együttműködve nagyobb rendelkezésre állást és ellenálló képességet érhetnek el a kritikus infrastruktúrák üzemeltetői. Az integrált SIEN megoldás biztonságos peremhálózati intelligenciát, felhős redundanciát és a valós idejű adatáramlást szavatol, kiváltja a kézi folyamatokat, és biztosítja az IEC 62443 szabványok betartását.
Ez a megközelítés nemcsak az üzemidőt és a megbízhatóságot maximalizálja, hanem lehetővé teszi a megelőző karbantartást is. Több felhő integrációja és a több tucat távoli helyszínre skálázható alkalmazás nagyobb fenntarthatóságot, kiberbiztonságot és hatékonyságot biztosít. Ezáltal új mércét állít fel a kritikus infrastruktúrák digitális átalakulása terén.