Hidrogénes vészhelyzeti áramellátás közlekedési alagutakhoz a H2 Powercell GmbH-val Üzemanyagcella-alapú vészhelyzeti áramellátás megvalósítása a nyílt automatizálási platformunk alapján a svájci Mosi-alagútban. A PDF-ben található teljes ügyfélreferencia mélyreható műszaki betekintést nyújt.

A Mosi-alagút üzemanyagcella-alapú vészhelyzeti áramellátó csapata

Ügyfélprofil


Kapcsolószekrény üzemanyagcellához

Üzemanyagcella kritikus alkalmazásokhoz

  • Az emsdetteni székhelyű H2 Powercell GmbH moduláris üzemanyagcella-rendszereket fejleszt, gyárt és értékesít a megbízható áram- és hőtermeléshez.
  • A hangsúly a magán-, kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz szánt moduláris hidrogénmegoldásokon van, amelyek ötvözik a fenntarthatóságot és a költséghatékonyságot.
  • A H2 Powercell GmbH olyan termékekkel, mint a H2 PowerCube és a H2 SecurePower, úttörő technológiákat kínál a CO₂-semleges energiaellátáshoz.

Kihívás


Hidrogénes vészáram-ellátás

Megbízható energia a biztonságkritikus rendszerek számára

A Mosi-alagútban a vészhelyzeti áramellátásnak megbízhatóan kell védenie a biztonság szempontjából kritikus rendszereket áramkimaradás esetén. Ez magában foglalja a jelzéstechnikát, a vészvilágítást és a teljes adatkommunikációt, hogy szükség esetén biztonságosan le lehessen állítani az érintett rendszereket. Ehhez 8 kW csúcsteljesítményre van szükség. A rendszert úgy terveztük, hogy több mint 20 órán keresztül 7 kW átlagos teljesítményt nyújtson.

A szükséges teljesítményen kívül a projekt egyéb követelményeket is tartalmazott. Ez magában foglalta a rendszer nagyfokú rendelkezésre állását az üzemanyagcellák szintjén megvalósuló redundancia révén. A teljes rendszer kompakt egy kapcsolószekrénybe integrálása is szükséges volt. Ezenkívül a rendszert úgy kellett megtervezni, hogy a későbbi kétszeres csúcsteljesítményre bővítés azonos áthidalási idő mellett lehetséges legyen.

Megoldás


A videóban a projekt résztvevői betekintést nyújtanak a Mosi-alagút vészhelyzeti áramellátó rendszerének megvalósításába, és bemutatják, hogyan működik együtt a nyílt automatizálás és a hidrogéntechnológia a biztonság megteremtése érdekében.

PLCnext Technology platformon alapuló kapcsolószekrény üzemanyagcellákhoz

Kompakt módon integrált és méretezhető

Meghibásodás esetén a megoldás lehetővé teszi az alagút üzemének ellenőrzött és biztonságos leállítását. A biztonsággal kapcsolatos funkciók, például a jelzőberendezések, a vészvilágítás és az evakuációs útvonalak szellőztetése megbízhatóan rendelkezésre állnak.

Az integrált vezérlési koncepció több, korábban különálló PLC-rendszert vált fel. A központi PLCnext Control AXC 2152 mostantól az összes vezérlési és felügyeleti funkciót kezeli. Ez csökkenti az interfésszel és a koordinációval kapcsolatos ráfordításokat, felgyorsítja az üzembe helyezést és növeli az üzembiztonságot.

Az Axioline Smart Elements (I/O modulok) kombinációjával helytakarékos, moduláris megvalósítás lehetséges. További jelbe-/kimenetek vagy nagyobb vezérlőteljesítmény utólagosan könnyen, ha szükséges, a rendszer kialakításának megváltoztatása nélkül felszerelhető. A platform megfelel az IEC 62443 szabványnak, így teljesíti a kritikus infrastruktúrák kulcsfontosságú kiberbiztonsági követelményeit.

További részletek a Mosi-alagútban megvalósuló projektről
Üzemanyagcella-alapú vészhelyzeti áramellátás

A PDF-ben részletes betekintést nyerhet a megoldás automatizálási és biztonsági architektúrájába.
Tudja meg, hogy a PLCnext Technology hogyan teszi lehetővé az üzemanyagcellákon alapuló, skálázható, redundáns és az IEC 62443 szabványnak megfelelő vészhelyzeti áramellátási megoldást.

PDF igénylése
Tanácsadás az üzemanyagcella-alapú vészhelyzeti áramellátó rendszerrel kapcsolatban

Elérhetőség

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Szívesen adok Önnek tanácsot azzal kapcsolatban, hogy a nyílt automatizálási megoldások hogyan növelhetik a vészhelyzeti áramellátás üzembiztonságát.

Termékek


Tanácsadás a közlekedési alagutaknak a H2 Powercell segítségével hidrogénnel történő vészhelyzeti áramellátásával kapcsolatban

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Akkor forduljon hozzánk bizalommal! Együtt megtaláljuk az optimális megoldást az Ön kapcsolószekrényeinek felszereléséhez a csatlakozás-, a kommunikációs és az automatizálástechnika céljait szolgáló több, mint 100 000 termékünkkel.

Összefoglalás


Ügyfélbeszélgetés az üzemanyagcella-alapú vészhelyzeti áramellátásról közlekedési alagutakban

A jövőbeli vészhelyzeti energiaellátási koncepciók technológiai alapja

A Mosi-alagútban megvalósított projekt azt mutatja, hogy az üzemanyagcella-alapú vészhelyzeti áramellátó rendszerek hatékony és fenntartható alternatívát jelentenek a hagyományos dízelgenerátorokkal szemben.

A PLCnext Technology nyílt automatizálási platformmal megteremtjük a technológiai alapot az új energetikai koncepciók megbízható megvalósításához. A platform döntően hozzájárul a rendszer összetettségének csökkentéséhez, az üzembiztonság növeléséhez és a fenntartható vészhelyzeti energiaellátási megoldások gazdaságos megvalósíthatóságához.

A hidrogéntechnológiákkal kapcsolatos tapasztalatok megszerzése a rendszert fontos építőelemmé teszi az alagút üzemeltetője számára. Ugyanakkor megbízható alapot képez a jövőbeli projektekhez, amelyekben a fenntarthatóság és az ellátásbiztonság kéz a kézben jár.

Ez is érdekelheti Önt