Új túlfeszültség-védelem az észak-amerikai áramellátó rendszerek számára

18.09.2025
Túlfeszültség-korlátozó észak-amerikai hálózati formákhoz, a "Ready for NFPA 79" gombbal ellátott felső sínre szerelve

A Valvetrab US-SPP-vel Phoenix Contact a Safe Protection Plus termékcsaládot UL-listás túlfeszültség-korlátozókkal bővíti az észak-amerikai piac számára. A készülékek a NEMA-szabványnak megfelelően minden elterjedt hálózati típushoz alkalmasak.

A VALVETRAB US-SPP robusztus túlfeszültség-védelmet jelenti, úttörő telepítési és biztonsági jellemzőkkel. A készülékek UL Type 1 Listed tanúsítvánnyal rendelkeznek, így új és meglévő rendszerekbe további tesztelés nélkül könnyen engedélyezett integrációval rendelkeznek. A cserélhető túlfeszültség-védelmi dugasz és a moduláris távjelzés egyszerű telepítést és karbantartást biztosítanak. Az új, nagy teljesítményű kikapcsolás még gyorsabb és megbízhatóbb kioldást biztosít hiba esetén. A kihúzás és véletlen érintkezés elleni integrált védelem növeli a biztonságot működés közben. A Biconnect lehetővé teszik az egyszerű áthidalást más komponensekhez.

A VALVETRAB US-SPP teljesíti az NFPA 79 követelményeit, és így szabványnak megfelelő védelmet nyújt az USA ipari gépei számára.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications