HEAVYCON hálózati érintkező betétmodulok nagyáramú alkalmazásokhoz
Phoenix Contact új HEAVYCON érintkezőbetét moduljait kifejezetten nagyáramú, akár 300 A-os alkalmazásokhoz fejlesztették ki. A jel-, adat- és energiaátvitelre szolgáló egyéb modulokkal való kombináció egy házban rendkívül kompakt interfészt hoz létre.
Az új hálózati érintkezőbetétes modulok kétféle változatban kaphatók: krimpcsatlakozással 120 mm²-ig terjedő vezetőkhöz és direkt rugós csatlakozással 16 mm²-ig terjedő vezetőkhöz. Különleges tulajdonsága a krimpérintkezők szerszám nélküli reteszelése és feloldása. Ez lehetővé teszi a gyors és biztonságos vezetékezést, még szűk helyeken vagy telepítéskor is. A Push-in Technology lehetővé teszi a 16 mm²-ig terjedő vezetékek egyszerű, szerszám nélküli csatlakoztatását is.
A HEAVYCON méretezési feszültsége 1000 V-ig, és 300 A áramig terjedően alkalmas. A modulok alkalmasak a HEAVYCON modultartó keretekhez, és a DIN EN 61373 szabványnak megfelelő ütés- és rezgésállóságot kínálnak.