Szoftverfrissítés AC töltésvezérlőkhöz: CHARX control modular, mostantól átfogó kiberbiztonsági funkciókkal
A Phoenix Contact CHARX control modular AC töltésvezérlője az intelligens és jövőbiztos töltőhálózat központi eleme. Az új 1.8-as szoftverkiadással nemcsak a RED irányelv jelenlegi követelményeinek felel meg, hanem kész a hamarosan életbe lépő, kiberbiztonságról szóló törvény (Cyber Resilience Act, CRA) előírásainak teljesítésére is.
A RED irányelv (EN 18031) 2025 augusztusától válik kötelezővé. Előírja többek között a rádiós kapcsolatokkal – például RFID, WLAN vagy mobiltelefon – rendelkező töltőpontok illetéktelen hozzáférés elleni védelmét. A CHARX control modular töltésvezérlő egy olyan átfogó biztonsági koncepcióval teljesíti ezt a követelményt, amely hatékonyan akadályozza meg a manipulációt, az adatokkal való visszaélést és a kibertámadásokat. Követi tehát a „Ma biztonságos. Holnap ellenálló" elvet.
Az 1.8-as szoftverfrissítés által a CHARX control modular AC töltésvezérlő átfogó kiberbiztonsági koncepcióval egészül ki. A jelszóvédelemmel, a jelszó első bejelentkezéskor történő kötelező megváltoztatásával ellátott, szerepalapú hozzáférési rendszer (RBAC), valamint a nyers erejű támadások és az IP-blokkolás elleni védelmi mechanizmusok biztosítják a folyamatos hozzáférés-ellenőrzést.
A frissítések biztonsága is jelentősen megerősödött. A szoftverfrissítéseket SHA-512-es RSA-PSS aláírások biztosítják. Ezenkívül rendszeres ellenőrzések felügyelik, hogy a szoftver nem tartalmaz-e gyenge pontokat. A szoftver-anyagjegyzékek (SBOM) folyamatosan összevetésre kerülnek a CVE adatbázisokkal. Ezek az intézkedések nemcsak a RED irányelvnek való megfelelést biztosítják, hanem felkészítik az üzemeltetőket és a gyártókat a kiberbiztonságról szóló törvény hamarosan életbe lépő követelményeire.
A zárt kapcsolószekrényekbe történő beépítésre tervezett CHARX control modular töltésvezérlő integrált digitális biztonsági mechanizmusokkal védi az érzékeny adatokat. A vezérlő ezért megfelel a magas informatikai és üzembiztonsági követelményeknek, és ideális megoldást jelent a biztonságkritikus töltőhálózatokhoz. A gyártók és az üzemeltetők egy robusztus, méretezhető és szabványoknak megfelelő megoldás előnyeit élvezhetik, amely rugalmasan integrálható különböző alkalmazásokba – az intelligens fali dobozoktól a vállalati telephelyeken található félig nyilvános töltőpontokon át a köztereken található komplex töltőparkokig.
Az 1.8-as szoftverfrissítés szeptembertől lesz elérhető az adott cikk oldalán található letöltési területen.