Új tartó fotovoltaikus panelekhez –gyorsan telepíthető, rugalmasan használható
18.09.2025
Phoenix Contact új POS Panelfix konzoljai lehetővé teszik a 20 és 200 Wp közötti PV-panelek gyors és egyszerű felszerelését, függetlenül a gyártótól.
Egy személy 15 perc alatt felszerelheti a tartót. Ez csökkenti az erőfeszítéseket, és értékes szerelési időt takarít meg az építkezésen. Egyetlen szerszám elegendő a PV-panelek tartós és stabil rögzítéséhez - ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hatékonyság számít. A tartó kompatibilis a szabványos PV-panelekkel, ezért gyártótól függetlenül, különböző környezetben is használható. Ez teszi őket ideális megoldássá a moduláris napelemes rendszerek számára. Az időjárásálló kialakítás biztonságos tartást és hosszú élettartamot biztosít - még igényes körülmények között is.
Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com