Funkcióval ellátott moduláris érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

22.10.2024
Funkcióval ellátott érintkezőbetét-modulok nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A Phoenix Contact az ipari dugaszolható csatlakozókhoz való új Heavycon HC-M-MWF érintkezőbetét-modulokkal sokféle funkciót kínál a terepi kábelezéshez. A moduláris érintkezőbetétekben helyet kapott egy áthidalóárok és egy bontózóna. Ezáltal megvalósíthatók például a potenciál-áthidalók vagy a teljesítmény biztosítása közvetlenül az alkalmazásnál.

A decentralizált felépítmények helyet takarítanak meg a kapcsolószekrényben, és csökkentik a kábelezést. Az innovatív érintkezőbetét-modulok lehetővé teszik a funkciók áthelyezését a kapcsolószekrényből a terepre. A többfunkciós bontózóna és a kettős áthidalóárok az 5 pólusú érintkezőbetétek legfontosabb jellemzői. A gyors és egyedi potenciálelosztást dugaszolható áthidalók teszik lehetővé. A bontózóna biztosító-, alkatrész- és bontódugaszok rugalmas használatát kínálja. Így például egyszerű energiatovábbítás és ágbiztosítás valósítható meg. A Push-in Technology (direkt rugós technológia) biztonságos és szerszám nélküli vezetőcsatlakozást tesz lehetővé 0,14 és 2,5 mm² közötti keresztmetszeteknél. A modulok alkalmasak a Heavycon modultartó keretekhez, és a DIN EN 61373 szabványnak megfelelő ütés- és rezgésállóságot kínálnak. A különböző átviteli médiumokat egyetlen nehézipari dugaszolható csatlakozóban kombinálva egyedi interfész hozható létre, és helytakarékos módon lehet átvinni a jeleket, az adatokat és a teljesítményt.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications