C-FCI 1,5/M4
- Villás kábelsaru
C-FCI 1,5/M4
- Villás kábelsaru
3240034
Villás kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Villás kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Csapos kábelsaru, kék, 1,5 - 2,5 mm2, L1=12 mm, bevont rézhüvellyel, szigetelt krimpeléshez
Villás kábelsaru, sárga, 4 - 6 mm2, M4
Villás kábelsaru, kék, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Gyűrűs kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Lapos tüske kábelsaru, kék, 1,5 - 2,5 mm2, tüskeméret 20 x 2,8 mm
Lapos tüske kábelsaru, sárga, 4 - 6 mm2, tüskeméret 32 x 4,5 mm
Villás kábelsaru, kék, 1,5 - 2,5 mm2, M3,5
Gyűrűs kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M3,5
Villás kábelsaru, nem szigetelt, 0,5 - 1 mm2, M3,5