Szelepdugasz, Univerzális, 4-pólusú, Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló), Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence M16, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm
Kockadugó
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló), a 2 LED, Vezetékezés: nem kapcsolt, kábelhossz: 10 m
Szelepdugasz, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 10 m
Szelepdugasz, 3-pólusú, Dugasz derékszögű M12, kódolás: A, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda
Szelepdugasz, Univerzális, 4-pólusú, Szelepdugasz A, Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence Pg9, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a 2 LED, a Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló), a 2 LED, Vezetékezés: nem kapcsolt, kábelhossz: 0,6 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: 1,5 m
Szelepdugasz, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda
Szelepdugasz, Univerzális, 3-pólusú, Szelepdugasz A, Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence M16, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm