Tietämisen arvoista ·
11.08.2025

Mitä on tasavirta? Tässä artikkelissa syvennymme tasavirran maailmaan. Opit, mitä tasavirta on, miten se eroaa vaihtovirrasta, missä sitä käytetään ja millainen rooli sillä on tulevaisuuden energiantuotannossa.

Ihmiset katolla, jossa on aurinkopaneelijärjestelmä
Pistorasia seinässä, jossa on pistoke

Pistorasioistamme virtaa vaihtovirtaa

Tiivistelmä

Sähkö on näkymätön voima, joka ohjaa maailmaamme. Niitä on periaatteessa kahta päätyyppiä: tasavirta ja vaihtovirta. Vaihtovirta virtaa pistorasioistamme, ja se on kotitalouksien ja teollisuuden sähkönsyötön perusta. Tasavirta (DC) taas on välttämätön monissa jokapäiväisissä elektroniikkalaitteissamme.

Perusasiat

Tasavirta on sähkövirran muoto, jossa elektronit kulkevat lähteestä käyttäjälle aina samaan suuntaan. Kuvittele vesiputki: Tasavirran tapauksessa vesi (elektronit) virtaa putken läpi vain yhteen suuntaan kerrallaan. Sähköjännite pysyy vakiona tai muuttuu vain vähän. Tämä johtaa tasaiseen virran kulkuun.

Tasavirta vs. vaihtovirta

Toisin kuin tasavirta, vaihtovirta (AC) muuttaa virtaussuuntaansa jaksoittain. Euroopassa se tekee tämän 50 kertaa sekunnissa ja Pohjois-Amerikassa 60 kertaa sekunnissa. Jännite ja virta sykkivät aaltoina. Jos kuvittelet vesiputken uudelleen, vesi kääntää jatkuvasti virtaussuuntaansa vaihtovirran avulla.

Mustavalkoinen valokuva Thomas Alva Edisonista

Thomas Alva Edison suosi tasavirtaa

"Sähkösota"

1800-luvun lopulla puhkesi niin sanottu "sähkösota", jossa kiisteltiin tasavirran (DC) ja vaihtovirran (AC) välisestä valinnasta. Thomas Alva Edison suosi tasavirtaa ja rakensi ensimmäiset siihen perustuvat sähköverkot.

Nikola Tesla ja George Westinghouse suosivat vaihtovirtaa, koska sen jännite voidaan muuntaa tehokkaasti. Korkeat jännitteet mahdollistavat häviöttömän pitkän matkan siirron, kun taas matalat jännitteet ovat turvallisia käyttäjille. Tämä etu johti siihen, että vaihtovirta otettiin käyttöön laajamittaisessa energiantuotannossa.

Ominaisuuksien vertailu

Jotta voisimme todella ymmärtää tasavirtaa, on tärkeää erottaa se vaihtovirrasta (AC).

Tasavirta (DC)

Vaihtovirta (AC)

Virtauksen suunta aina sama suunta lähteestä käyttäjälle muuttuu säännöllisesti
Jännite vakio muuttuu säännöllisesti, aaltoina
Muutos monimutkaisempi ja tehottomampi yksinkertainen ja tehokas muuntajien avulla
Vaihteisto hyvä lyhyille etäisyyksille tai tasavirta pitkille etäisyyksille ihanteellinen pitkien etäisyyksien siirtämiseen verkossa
Sovellukset Akut, elektroniikka, LED, elektrolyysi, sähköautot, kodinkoneet, teollisuus, teollisuus julkinen sähkönjakelu
Kädessä älypuhelin kaupungin taustan edessä

Sovellukset jokapäiväisessä elämässä ja teknologiassa

  • Kannettavat elektroniikkalaitteet: Älypuhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet, MP3-soittimet, digitaalikamerat ja vastaavat kannettavat laitteet saavat virtansa tasavirrasta. Niiden sisäiset paristot ja ladattavat akut tuottavat tasavirtaa. Virtalähteet muuttavat pistorasiasta tulevan vaihtovirran tasavirraksi latausta varten.
  • Ajoneuvot: Autoissa käytetään 12 V:n tasavirtajärjestelmää valaistukseen, radioon, sähköikkunoihin ja muihin sähkökomponentteihin. Sähköauto varastoi energiaa korkeajänniteakkuihin, jotka syöttävät tasavirtaa. Sähköautojen DC-lataus (pikalataus) latausasemilla on toinen tärkeä sovellusalue, jossa tasavirta syötetään suoraan ajoneuvon akkuun.
  • LED-valaistus: Valodiodit (LEDit) tarvitsevat toimiakseen tasavirtaa. Siksi monissa kotitalouksien LED-lampuissa on sisäänrakennettu tasasuuntaaja, joka muuntaa pistorasiasta tulevan vaihtovirran.
  • Uusiutuva energia: Aurinkoenergiajärjestelmät tuottavat pääasiassa tasavirtaa. Se on muunnettava vaihtovirraksi, jotta se voidaan syöttää verkkoon tai käyttää kotitalouslaitteita. Tuulivoimala voi myös tuottaa tasavirtaa sisäisesti, ennen kuin se muunnetaan verkkoon liittämistä varten.
  • Teollisuusprosessit: Tasavirta on välttämätön elektrolyysissä (esim. alumiinin valmistuksessa) ja galvanoinnissa (metallien pinnoittamisessa). Monissa hitsausprosesseissa käytetään myös tasavirtaa.
  • Tietotekniikkainfrastruktuuri: Tietokeskuksissa ja palvelimissa käytetään yhä useammin tasavirtalähteitä, koska näin voidaan vähentää muuntohäviöitä ja lisätä tehokkuutta.
  • Tasavirta (HVDC): Suurten sähköenergiamäärien siirtoon hyvin pitkillä etäisyyksillä tai veden alla tasavirta on usein tehokkaampaa kuin vaihtovirta. HVDC-johtoja käytetään esimerkiksi Offshore-järjestelmän tuulivoiman tai aurinkoenergian siirtämiseen satojen kilometrien päähän. Tässä tapauksessa vaihtovirta muunnetaan ensin tasavirraksi, siirretään ja muunnetaan sitten takaisin vaihtovirraksi määränpäässä.

Usein kysytyt kysymykset tasavirrasta


Onko 12 V aina tasavirta?

Ei, jännitteen, kuten "12 V", määrittely ei kerro mitään siitä, onko kyseessä tasavirta vai vaihtovirta.

Useimmissa jokapäiväisissä sovelluksissa, joissa käytetään 12 V:n jännitettä, se on kuitenkin itse asiassa tasavirtaa. Esimerkkejä tästä ovat:

  • Auton akut
  • Pienet virtalähteet (esim. reititin, ulkoiset kiintolevyt)
  • Aurinkopaneelijärjestelmät

On olemassa myös 12 V:n vaihtovirtalähteitä, esimerkiksi tiettyjä valaistusjärjestelmiä (halogeenilamput, joissa on vaihtovirtamuuntaja) tai joitakin teollisia erikoissovelluksia varten. Jännite (volttia) on sähkön "paineen" mitta. Virran tyyppi (tasavirta tai vaihtovirta) kuvaa virran suuntaa.

Onko suurjännite tasavirtaa?

Ei, termiä "raskasvirta" käytetään lähes yksinomaan vaihtovirrasta tai tarkemmin sanottuna kolmivaihevirrasta.

"Raskasvirta" tarkoittaa sähköjärjestelmiä ja -laitteita, joiden teho ja jännite ovat tavanomaista kotitalouksien sähkövirtaa (vaihtovirta). Kotitalouksissa raskasvirta on tyypillisesti erityisissä punaisissa pistorasioissa (CEE-pistorasioissa), joita käytetään esimerkiksi sähköliettä, vedenkuumenninta tai työpajakoneita varten. Nämä syöttävät kolmivaiheista 400 V:n vaihtovirtaa.

Offshore-tuulipuisto

Tasavirran tulevaisuus

Tasavirta on yhä tärkeämpi monilla aloilla. Tärkeimmät syyt tähän ovat energiasiirtymä ja digitalisaation eteneminen:

  • Uusiutuva energia: Koska aurinkoenergiajärjestelmät tuottavat tasavirtaa ja tuulivoimalat käyttävät yhä enemmän tasavirtayhteyksiä, tasavirran suora käyttö paikallisverkoissa ja mikroverkoissa on yhä houkuttelevampaa.
  • Sähköinen liikenne: Sähköautojen pikalataus perustuu DC-lataukseen, mikä edistää tehokkaamman tasavirtainfrastruktuurin kehittämistä.
  • Datakeskukset ja älykodit: Useimmat tietokoneiden ja nykyaikaisten älykkäiden kodin laitteiden sisäiset komponentit toimivat tasavirralla. Suora tasavirtasyöttö voisi lisätä tehokkuutta.
  • Tasavirta (HVDC): HVDC-tekniikkaa laajennetaan maailmanlaajuisesti suurten energiamäärien siirtämiseksi pitkien etäisyyksien päähän.

Yhteenveto

Vaikka vaihtovirta on maailmanlaajuisen sähköverkkomme ydin, ja sitä voidaan siirtää tehokkaasti pitkien etäisyyksien päähän, tasavirta elää renessanssiaan. Tämä johtuu erityisesti tarpeesta integroida uusiutuvaa energiaa ja kehittää sähkötekniikkaa edelleen esimerkiksi sähköisen liikenteen ja tietotekniikan infrastruktuurin aloilla. Näiden kahden sähköntyypin eron ymmärtäminen on avainasemassa nykyaikaisen sähkömaailman toiminnan ymmärtämisessä.

Kirjoittaja: Phoenix Contact

Sähköposti:
Maksuton tilauswebinaari
Tasavirtaverkot: Konseptista toteutukseen

Kaikki puhuvat tasavirrasta. Mutta miten tekniikka toimii käytännössä? Kuinka suuret ovat säästömahdollisuudet? Mitä esteitä on olemassa ja miten ne ylitetään? Phoenix Contactin asiantuntija Tobias Lüke selittää perusteet ja kuvaa toteutusta konkreettisten esimerkkien avulla.

Kirjaudu sisään
Tobias Lücke, Phoenix Contactin DC-asiantuntija

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

"Neuvomme sinua mielellämme All Electric Societyn ja sektorikytkennän suhteen."

Muita tietoja