RAD-ISM-900-SET-XD-BUS-REP
-
Wireless set
2902755
Bidirectional, 900 MHz transmission system for the Americas, consists of three transceivers: master, repeater, and slave
Tuotetiedot
| Product type | Wireless module |
| Supply | |
| Supply voltage | 24 V DC |
| Supply voltage range | 9 V DC ... 30 V DC |
| Typical current consumption | 75 mA |
| Max. current consumption | 24 mA |
| Digital | |
| Input voltage range | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Switching threshold "0" signal, voltage | max. 1.5 V DC |
| Switching threshold "1" signal voltage | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Description of the input | Current input (analog input) |
| Current input signal | 4 mA ... 20 mA |
| Input resistance current input | < 170 Ω |
| Analog | |
| Description of the input | Voltage input (digital input) |
| Digital | |
| Output name | 2x relay output + 1 x RF link |
| Number of outputs | 3 |
| Contact switching type | 3 floating N/O contacts |
| Contact material | Ag, gold-plated |
| Maximum switching voltage | 30 V DC |
| 250 V AC | |
| Limiting continuous current | 2 A |
| Analog | |
| Output name | Current output |
| Number of outputs | 1 |
| Load/output load current output | 700 Ω (at UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 14 |
| Screw thread | M3 |
| Wireless | |
| Direction | Bi-directional |
| Frequency | 900 MHz |
| Frequency range | 902 MHz ... 928 MHz |
| Channel distance | 22 kHz |
| Number of channel groups | 4 |
| Number of channels per group | 63 |
| Transmission power | 1 W |
| Wireless | |
| Frequency band | 900 MHz |
| Width | 22.5 mm |
| Height | 99 mm |
| Depth | 114.5 mm |
| Color | green |
| Housing material | Polyamide PA non-reinforced |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Conformity/Approvals | |
| Conformance | FCC Directive, Part 15.247 |
| ISC Directive RSS 210 | |
| Electromagnetic compatibility | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Assembly note | DIN rail NS 35 |
| Mounting position | any |
| Tuotenumero | 2902755 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | DNC651 |
| Tuotekoodi | DNC651 |
| GTIN | 4046356694209 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 585 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 585 g |
| Tullitariffinumero | 85176200 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa