Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Profiili- ja kiskoleikkurit
PPS LEVER - Accessories for tools
PPS LEVER
-
Accessories for tools
1206337
Lever rod for the profile cutter PPS...
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Mounting material
Dimensions
Length of the hand lever
820 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1206337
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH311Y
Tuotekoodi
BH311Y
GTIN
4017918166632
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1,86 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
2 225 g
Tullitariffinumero
82034000
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
7,6 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet