Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Työkalusarjat
TOOL-CASE-2 EMPTY - Toolbox
TOOL-CASE-2 EMPTY
-
Toolbox
1212636
Tool case, unequipped, hard case, two levels
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Further information on California's prop. 65 is available under "Downloads" in the manufacturer's declaration
Product properties
Product type
Tool box
Dimensions
Width
327 mm
Height
270 mm
Depth
327 mm
Length
460 mm
Material specifications
Color
black
Material
Aluminum
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1212636
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH3512
Tuotekoodi
BH3512
GTIN
4046356650533
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
10 800 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
99,99 g
Tullitariffinumero
42021219
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
91,535 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet