Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Riviliitintarvikkeet
PSBJ-URTK/SS GY - Test plug strip
PSBJ-URTK/SS GY
-
Test plug strip
3029017
Test plug strip, color: gray
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Test socket
Dimensions
Width
6 mm
Height
6 mm
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Flammability rating according to UL 94
V0
Static insulating material application in cold
-60 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162)
passed
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662)
passed
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C)
passed
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
3029017
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z3X
Tuotekoodi
BE1Z3X
GTIN
4017918161897
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1,56 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,544 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)