Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Riviliitintarvikkeet
PSBJ-GSK/S GN - Test plug strip
PSBJ-GSK/S GN
-
Test plug strip
0305352
Test plug strip, number of positions: 1, color: green
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Test socket
Number of positions
1
Connection data
Connection method
Screw connection
Dimensions
Width
5 mm
Height
5 mm
Depth on NS 35/7,5
7 mm
Pin diameter
4.1 mm
Material specifications
Color
green (RAL 6021)
Material
Brass
Insulating material
PA
Contact material
PE-LD, silver-plated brass
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0305352
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z3X
Tuotekoodi
BE1Z3X
GTIN
4017918000851
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
6,35 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
6,25 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)