Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
PSBJ 3,5/18/7 BK - Test plug strip
PSBJ 3,5/18/7 BK
-
Test plug strip
0310392
Test plug strip, color: black
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Test socket
Connection data
Connection method
Screw connection
Dimensions
Dimensional drawing
Width
4 mm
Material specifications
Color
black
Contact material
PE-LD, silver-plated brass
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0310392
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z3X
Tuotekoodi
BE1Z3X
GTIN
4017918001254
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
3,75 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
3,75 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122006
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)