Test plug terminal block, product range: Test plug
Tuotetiedot
Product type
Test plug terminal block
Product family
Test plug
Number of positions
5
Pitch
0 mm
Pitch
-
Type of packaging
packed in cardboard
Tuotenumero
1301216
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
AARZFA
Tuotekoodi
AARZFA
GTIN
4017918103989
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
11,9 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
11,66 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.