PS-7,5/2,3MM RD
-
Test plug
3038749
Test plug, number of positions: 1, color: red
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
The test plug reliably makes contact in the bridge shaft and in all test sockets with a 2.3 mm or 4 mm diameter
Individual test adapters can be combined using the modular PS-...2,3MM test plug.
The test plugs are inserted in the function shaft of the terminal blocks from the CLIPLINE complete system or in the test pick-offs provided
Housing for test plugs, any combination