PS 6-DI-SD
-
Isolating plug
3246856
Isolating plug, with dedicated disconnect function, depth: 78.3 mm, width: 6.2 mm, height: 39.3 mm, number of positions: 1, color: gray
Tuotetiedot
| Product type | Test plug terminal block |
| Number of positions | 1 |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 39.3 mm |
| Depth | 78.3 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Test for conductor damage and slackening | |
| Rotation speed | 10 rpm |
| Revolutions | 135 |
| Conductor cross-section/weight | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| Result | Test passed |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tuotenumero | 3246856 |
| Pakkausyksikkö | 50 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 50 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | BE1Z3X |
| Tuotekoodi | BE1Z3X |
| GTIN | 4046356915182 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 4,571 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 4,571 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zack Marker strip, flat 0825027
-
UC-TMF 6 - Marker for terminal blocks 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marker for terminal blocks 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810876
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa