cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm2 - 2.5 mm2 , color: gray
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||