UPBV 4/ 4 NZ:1
-
Plug
3060429
Plug, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, number of positions: 4, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2- 6 mm2, color: gray
Tuotetiedot
| Product type | Terminal plug |
| Number of positions | 4 |
| Pitch | 6.2 mm |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.6 ... 0.8 Nm |
| Stripping length | 9 mm |
| Internal cylindrical gage | A4 |
| Connection in acc. with standard | IEC 61984 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| Cross section AWG | 26 ... 10 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 26 ... 10 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductors with same cross section, rigid | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Nominal current | 32 A |
| Maximum load current | 32 A (with 6 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 800 V |
| Width | 24.8 mm |
| Height | 22 mm |
| Depth | 48.5 mm |
| Length | 22 mm |
| Pitch | 6.2 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 61984 |
| Tuotenumero | 3060429 |
| Pakkausyksikkö | 50 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 50 Kappaletta |
| Tuoteavain | BE1144 |
| Tuotekoodi | BE1144 |
| GTIN | 4046356145855 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 25,109 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 24,881 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | fecc93b9-b580-4021-a531-9e972fa16684 |
Yhteensopivat tuotteet
Huomautus: Joidenkin alla mainittujen lisäosien käyttö voi rajoittaa tämän tuotteen ominaisuuksia.
-
-
FBS 3-6 - Plug-in bridge 3030242
-
FBS 4-6 - Plug-in bridge 3030255
-
FBS 5-6 - Plug-in bridge 3030349
-
FBS 6-6 - Plug-in bridge 1008238
-
FBS 10-6 - Plug-in bridge 3030271
-
FBSR 2-6 - Plug-in bridge 3033715
-
FBSR 3-6 - Plug-in bridge 3001594
-
FBSR 4-6 - Plug-in bridge 3001595
-
FBSR 5-6 - Plug-in bridge 3001596
-
FBSR 10-6 - Plug-in bridge 3033716
-
FBSRH 2-6 - Short-circuit connector 3033812
-
FBS 2-6 BU - Plug-in bridge 3036932
-
FBS 3-6 BU - Plug-in bridge 3036945
-
FBS 4-6 BU - Plug-in bridge 3036958
-
FBS 5-6 BU - Plug-in bridge 3036961
-
FBS 10-6 BU - Plug-in bridge 3032198
-
FBS 20-6 BU - Plug-in bridge 3032208
-
FBS 50-6 BU - Plug-in bridge 3032211
-
UPRZ - Latching 3045570
-
UPR/ 2 - Latching 3045567
-
UPZ/ 2 - Strain relief 3045554
-
PSH 3- 6 - Shield connection clamp 3040591
-
PSH 5-10 - Shield connection clamp 3040601
-
SZS 0,6X3,5 - Screwdriver 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Flange cover 3060432
-
PRT/2 - Latching 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Screwdriver 1212587
-
LPS-6/E - Service connector 3270540
-
LPS-6 - Service connector 3270541
-
LPO 4/E - Pick-off plug 3270519
-
LPO 4 - Pick-off plug 3270522
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
MPS-IH WH - Insulating sleeve 0201663
-
MPS-IH RD - Insulating sleeve 0201676
-
MPS-IH BU - Insulating sleeve 0201689
-
MPS-IH YE - Insulating sleeve 0201692
-
MPS-IH GN - Insulating sleeve 0201702
-
MPS-IH GY - Insulating sleeve 0201728
-
MPS-IH BK - Insulating sleeve 0201731
-
PAI-4-N GY - Test adapter 3032871
-
PS-6 - Test plug 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Test plug 3038736
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa