Järjestelmäkaapelit, joissa on D-SUB- ja FLK-pistoliittimet

Järjestelmäkaapelit, joissa on D-SUB- ja FLK-pistoliittimet

D-SUB- tai FLK-pistoliittimillä varustetut järjestelmäkaapelit ovat nopea ja virheetön 1:1-yhteys automaatiolaitteen ja siirtomoduulin välillä. Valitse useista esiasennetuista järjestelmäkaapeleista, joissa on eri napaluvut. Kytkentä tehdään joko yksittäisillä johtimilla, pistokkeilla tai pistukoilla. Palvelumme sinulle: 0,5–10 metrin vakiopituuksien lisäksi tarjoamme järjestelmäkaapeleita haluamallasi pituudella.

Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä

Edut

  • Kattava palvelu: sekä vakiopituudet 0,5–10 m että yksilölliset pituudet
  • Suuri virrankuormituskyky – johdinten suuri poikkipinta
  • Joustava – avoin kaapelin pää, johdinmerkinnät
  • Halogeenittomat mallit vaativampiin palosuojausvaatimuksiin sekä PVC-versiot
VARIOFACE – ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapeloinnin konfiguraattori

Konfiguraattori: VARIOFACE – ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Konfiguroi oma Plug & Play-ratkaisusi uusia asennuksia tai päivityksiä varten. Intuitiivinen käyttöliittymä ja 3D-mallit takaavat helpon käytön. Voit valita etusovittimista, järjestelmäkaapeleista ja signaalinsiirtomoduuleista koostuvat ratkaisukomponentit muutamalla napsautuksella.

VARIOFACE-järjestelmäkaapelit vertailussa

VARIOFACE-järjestelmäkaapelimme jaetaan IDC/FLK-pistoliittimillä varustettuihin järjestelmäkaapeleihin sekä D-SUB-pistoliittimillä varustettuihin järjestelmäkaapeleihin. Kummankin luokan kaapelit ovat saatavina PVC-johtimilla tai halogeenittomilla johtimilla. Lisäksi näitä johtoja on saatavana häiriösuojattuina tai suojaamattomina. Vaatimuksistasi riippuen saat valmiskaapelin varustettuna molemmissa päissä pistokkeilla tai kalustettuna toisesta päästä ja vapaalla kaapelin päällä.

VARIOFACE-järjestelmäkaapelit, joissa IDC/FLK-pistoliittimet
VARIOFACE-järjestelmäkaapelit, joissa D-SUB-pistoliittimet
VARIOFACE-järjestelmäkaapelit, joissa IDC/FLK-pistoliittimet

VARIOFACE-järjestelmäkaapelit, joissa D-SUB-pistoliittimet

Johdinpoikkipinta 0,14 mm² 0,25 mm²
Suurin virta johdinta kohti 1 A 2 A
Johtotyyppi PVC/halogeeniton PVC/halogeeniton
Malli Suojattu/suojaamaton Suojattu
Pistoliittimet Toinen pää avoimella kaapelin päällä tai molemmat päät Toinen pää avoimella kaapelin päällä tai molemmat päät

Standardoidut ja yksilölliset pituudet järjestelmäkaapeleille Liitäntä piikki-/pistukkarimoilla tai johtimilla, joilla on värikoodaus ja numerointi sekä valittavat ja yksilölliset pituudet 0,2–100 m.

D-SUB-pistoliitinvalikoima rivissä
IDC/FLK-pistoliitinvalikoima rivissä
Koko D-SUB-pistoliitinvalikoima avoimeen kaapelin päähän
Koko IDC/FLK-pistoliitinvalikoima avoimeen kaapelipäähän
D-SUB-pistoliitinvalikoima rivissä

Versiot:

  • Pistukat- piikkirimaan
  • Pistukat- pistukkarimaan
  • Piikki- piikkirimaan
  • Johdinpoikkipinta johdinta kohti: 0,25 mm²
  • Virrankuormituskyky johdinta kohti: 2 A
  • Napaluku: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC tai halogeeniton, suojattu)

IDC/FLK-pistoliitinvalikoima rivissä

Versiot:

  • Pistukat- pistukkarimaan
  • Johdinpoikkipinta johdinta kohti: 0,14 mm²
  • Virrankuormituskyky johdinta kohti: 1 A
  • Napaluku: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, suojaamaton)
    14, 16, 40, 50 (PVC, suojattu)
    14, 50 (halogeeniton, suojaamaton)

Koko D-SUB-pistoliitinvalikoima avoimeen kaapelin päähän

Versiot:

  • Pistukkarima avoimeen kaapelin päähän
  • Piikkirima avoimeen kaapelin päähän
  • Napaluku: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, suojattu)

Koko IDC/FLK-pistoliitinvalikoima avoimeen kaapelipäähän

Versiot:

  • Pistukkarima avoimeen kaapelin päähän
  • Napaluku: 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, suojaamaton)

Avoin kaapelin pää, jossa 50 johdinta

Värikoodaus, avoin kaapelin pää

Joustava - avoin kaapelin pää, yksittäiset johdinmerkinnät

Johtimet on helppo kohdistaa suoraan helppokäyttöisellä väri- ja numerokoodausjärjestelmällä. Ykkös- ja kymmenlukupaikkojen yksiselitteinen kohdistus helpon värikoodausjärjestelmän avulla mahdollistaa selkeän merkinnän. Esimerkiksi ruskea väri tarkoittaa aina lukua "1", ja keltainen väri lukua "4". Näin ruskea-keltaisella merkinnällä varustetut johtimet ovat aina johtimia numero 14.

Esite
Koko tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Yleiskatsaus ohjauslaitteiden järjestelmäkaapeloinnista. Katso, miten löydät sovellukseesi sopivan liitäntätekniikan signaalien, datan tai tehon siirtoa varten.

Avaa esite
Järjestelmäkaapelit ja järjestelmäkaapelointimoduulit