FL SWITCH 4800E-24FX SM-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891104

Rack-mount managed Ethernet switch meets IEC 61850-3 and IEEE 1613. It provides 24 SC-D SM fiber ports at 100 Mbps and four gigabit combo ports (10/100/1000 Mbps RJ45 connection; 1000 Mbps fiber optic connection requires 1000 Mbps SFP module).

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

IEEE 1613
Network structure according to IEC 61850