CSS 4.0-3/3-B
-
Speed starter
1835412
Base module with selectable operator interface, soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 4.0 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, and braking resistor connection
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet