CSS 3.0-3/3-EMC-B
-
Speed starter
1835409
Base module with selectable operator interface, soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 3.0 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, and integrated EMC filter
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet