CSS 1.5-3/3-EMC-B - Speed starter
1835303

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Base module with selectable operator interface, soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 1.5 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, and integrated EMC filter

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet