EMG 17-OV- 24DC/240AC/3 - Solid-state relay module
2954235

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: 48 - 280 V AC/max. 3 A

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet