EMG 17-OV- 24DC/220DC/1 - Solid-state relay module
2954073

Power optocoupler, with light indicator and protection circuits in the input and output circuits, input: 24 V DC, output: 15-220 V DC/ max. 1 A

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet