EMG 17-OE- 12DC/ 24DC/500 - Solid-state relay module
2954387

Input optocoupler, with light indicator and protection circuits in the input and output circuits, input: 12 V DC, output: short-circuit resistant, 12-35 V DC/max. 500 mA

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet