Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kytkentäkaapin pistorasiat ja huoltoliitännät
VS-SI-SD-IT - Socket insert
VS-SI-SD-IT
-
Socket insert
1656550
Socket insert, connection method: Screw connection, Italy
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Socket
Country ID
Italy
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
250 V
Rated current
16 A
Connection data
Connection method
Screw connection
Material specifications
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-10 °C ... 60 °C
Mounting
Assembly note
suitable for all mounting frames
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1656550
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
AF7EBX
Tuotekoodi
AF7EBX
GTIN
4046356029926
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
91,4 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
88,2 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
CZ
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Hyväksynnät
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
6,889 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet