Socket, color: gray, standards/specifications: IEC 83, DIN 49440-1
Tuotetiedot
Product type
Socket
For country-specific use in
D
Status display
Glow lamp or LED with preresistor
Width
45 mm
Height
75 mm
Depth
65.2 mm
Color
gray
Insulating material
PA
Contact material
CuZn38
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-20 °C ... 60 °C
Standards
Standards/regulations
IEC 83
DIN 49440-1
Tuotenumero
2963488
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
5 Kappaletta
Tuoteavain
BE7621
Tuotekoodi
BE7621
GTIN
4017918606206
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
75,94 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
75,83 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
GR
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.