Socket, color: gray, standards/specifications: IEC 83, DIN 49440-1
Tuotetiedot
For country-specific use in
D
Status display
no
Width
45 mm
Height
75 mm
Depth
65.2 mm
Color
gray
Insulating material
PA
Contact material
CuZn38
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-20 °C ... 60 °C
Standards
Standards/regulations
IEC 83
DIN 49440-1
Tuotenumero
2963501
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
5 Kappaletta
Tuoteavain
BE7621
Tuotekoodi
BE7621
GTIN
4017918606176
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
74,35 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
59,256 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
GR
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.