UL Listed
Hyväksyntätunnus: E238705| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||
Socket, with light indicator, Pin connector pattern type AB 20A, connection method: Screw connection, color: gray, nom. voltage: 125 V AC (60 Hz), nominal current: 20 A, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, standards/specifications: UL 508, IEC 60884-1, Country marking: USA, Canada
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||