Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
UHV -TP2 - Divider plate
UHV -TP2
-
Divider plate
2130415
Divider plate, width: 2 mm, height: 68.3 mm, color: gray
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Divider plate
Material specifications
Color
gray
Flammability rating according to UL 94
V2
Insulating material
PA
Static insulating material application in cold
-60 °C
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162)
passed
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662)
passed
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C)
passed
Dimensions
Width
2 mm
Height
68.3 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2130415
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE1ZWX
Tuotekoodi
BE1ZWX
GTIN
4017918053147
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
24,34 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
22,98 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
IN
Luokitukset
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)