Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4 - Sensor/actuator cable
SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4
-
Sensor/actuator cable
1181946
Sensor/actuator cable
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Sensor/actuator cable
Insulation characteristics
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Electrical properties
Nominal voltage U
N
48 V AC
60 V DC
Nominal current I
N
4 A
Connection data
Conductor connection
Tightening torque
0.2 Nm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1181946
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
AF1BJA
Tuotekoodi
AF1BJA
GTIN
4063151219208
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
196,08 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
196,08 g
Tullitariffinumero
85444290
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)