Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
FB 4-10 - Fixed bridge
FB 4-10
-
Fixed bridge
0203182
Fixed bridge, number of positions: 4, color: silver-colored
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Screw bridge
Number of positions
4
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Cu
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0203182
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z2X
Tuotekoodi
BE1Z2X
GTIN
4017918253677
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
15,21 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
14,8 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Lisätarvikkeet
CUTFOX FB
-
Cutting tool
1205985
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet