Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
FB 2-10-EX - Fixed bridge
FB 2-10-EX
-
Fixed bridge
0716132
Fixed bridge, number of positions: 2, color: silver-colored
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Screw bridge
Number of positions
2
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Cu
Mounting
Mounting type
Screw mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0716132
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z2X
Tuotekoodi
BE1Z2X
GTIN
4017918235659
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
7,96 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
7,794 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
CN
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)