Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
SST CABLE SET 4X0,25 AI6 YE/OE - Sample set
SST CABLE SET 4X0,25 AI6 YE/OE
-
Sample set
5053056
Sample set
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Cable/line
Cable length
0.13 m
PVC black [PVC]
Mittapiirros
Shielded
no
Cable weight
33 kg/km
Cable type
PVC black
Cable type (abbreviation)
PVC
External cable diameter
4.70 mm ±0.15 mm
Outer sheath, material
PVC
External sheath, color
black RAL 9005
Conductor material
Bare Cu litz wires
Conductor structure signal line
32x 0.10 mm
AWG signal line
24
Conductor cross-section
4x 0.25 mm² (Signal line)
Material wire insulation
PVC
Thickness, insulation
≥ 0.23 mm (Core insulation)
Wire diameter incl. insulation
1.25 mm ±0.02 mm
Single wire, color
brown, white, blue, black
Overall twist
4 wires, twisted
Nominal voltage, cable
≤ 300 V
Test voltage, cable
≥ 3000 V
Cable resistance
max. 78 Ω/km (at 20 °C)
Cable insulation resistance
≥ 100 MΩ*km (at 20 °C)
Flame resistance
As per UL-Style 2464
Ambient temperature (operation)
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation)
-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
5053056
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
AFSF11
Tuotekoodi
AFSF11
GTIN
4055626430683
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
89 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
89 g
Tullitariffinumero
85444995
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
41010690
ECLASS-15.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
1,446 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet