Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
C-RCT-SC 20/M8 - Ring cable lug
C-RCT-SC 20/M8
-
Ring cable lug
0802955
Ring cable lug, width: 12 mm, color: silver-colored
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Connector
Dimensions
Dimensional drawing
Width
12 mm
Inner dimensions of the insulating collar
6 mm
Internal dimensions
Internal diameter
8.4 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Copper
Coating
tin-plated
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
110 °C
Permanent temperature
110 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0802955
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
BH3422
Tuotekoodi
BH3422
GTIN
4046356891639
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
99,99 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
99,99 g
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121707
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)