Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
C-RC 95/M16 DIN - Ring cable lug
C-RC 95/M16 DIN
-
Ring cable lug
3240123
Ring cable lug, non-insulated, 95 mm
2
, M16
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Connector
Product property
Design according to DIN 46234
Brazed
Tin-plated
Dimensions
Dimensional drawing
Width
28 mm
Sleeve length
58 mm
Length of the insulating material sleeve
20 mm
Maximum stripping length
23 mm
Distance from the center to the insulating material sleeve
24 mm
Min. material thickness
2.5 mm
Inner dimensions of the insulating collar
15 mm
Internal dimensions
Internal diameter
17 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Copper
Coating
tin-plated
Mechanical properties
Technical data
Sleeve length
58 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
110 °C
Standards and regulations
Design according to standard
DIN 46234
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
3240123
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
BH3422
Tuotekoodi
BH3422
GTIN
4046356453400
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
41,811 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
41,81 g
Tullitariffinumero
85369010
Alkuperämaa
CN
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,525 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet