Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
SORTI 4/8 - Assortment box
SORTI 4/8
-
Assortment box
5145180
Assortment box, 8 compartments
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Further information on California's prop. 65 is available under "Downloads" in the manufacturer's declaration
Product properties
Product type
Assortment box
Dimensions
Width
335 mm
Height
55 mm
Material specifications
Color
transparent
Material
Polystyrene
Coating
8 compartments
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
5145180
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH3552
Tuotekoodi
BH3552
GTIN
4017918982683
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
665 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
665 g
Tullitariffinumero
39231090
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
21102023
ECLASS-15.0
21102023
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
4,468 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet